Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CerabarPMP71B: transmisor de presión

Cerabar PMP71B: transmisor de presión

Transmisor de presión inteligente: su estado de funcionamiento puede verificarse sin necesidad de interrumpir el proceso

PMP71B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    Estándar:
    hasta 0,05 %
    Platino:
    hasta 0,025 %

  • Temperatura del proceso

    Estándar:
    -40 °C…+125 °C
    (-40 °F…+257 °F)
    Junta de diafragma:
    -40 °C...+400 °C
    (-40 °F...+752 °F)

  • Rango de medición del proceso

    400 mbar...700 bar
    (1.5 psi...10,500 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L, AlloyC,
    Tántalo, Monel,
    PTFE, oro

  • Material de la membrana de proceso

    316L, AlloyC,
    Tántalo, Monel,
    PTFE,
    Oro

  • Celda de medición

    400 mbar...700 bar
    (6 psi...10,500 psi)

Ámbito de aplicación

Este transmisor pertenece a la nueva generación Cerabar. El transmisor es resistente y admite control remoto mediante una aplicación desde un dispositivo móvil y una conexión Bluetooth segura.
El software está diseñado para simplificar el manejo. Unos asistentes de navegación intuitiva guían al usuario durante la configuración y los tests de prueba y verificación del equipo.
Heartbeat Technology ofrece funciones de verificación y monitorización para detectar anomalías no deseadas, p. ej. cambios en las características del lazo de control.

  • Rango de medición para los valores de la presión: hasta 700 bar (10.500 psi)

  • Temperaturas de proceso hasta 400 °C (752 °F) con sello separador

  • Precisión: hasta +/–0,025 %

Ventajas

  • Con Heartbeat Technology puede verificar el estado de funcionamiento del equipo mientras el proceso está en marcha.

  • Indicación clara del estado del equipo: el indicador cambia de verde a rojo cuando se generan mensajes de diagnóstico

  • Reducción de los errores sistemáticos: puesta en marcha SIL sin errores y tests de prueba guiados de los instrumentos

  • Control inalámbrico del equipo en la zona de proceso con la aplicación para dispositivo móvil SmartBlue

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable