Resumen de especificaciones
-
Precisión
Standard:
up to 0.065 %
Platinum:
up to 0.055 % -
Temperatura del proceso
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F...+257°F)
Diaphragm seal:
-70°C...+400°C
(-94°F...+752°F) -
Material de la membrana de proceso
316L, AlloyC, Gold
-
Celda de medición
1 bar...400 bar
(14.5 psi...5800 psi)
Ámbito de aplicación
El Cerabar PMP50 es un transmisor de presión con membrana metálica para la medición de líquidos y gases. Está optimizado para aplicaciones estándar y ofrece funciones operativas intuitivas y seguras.
Rango de medición para los valores de la presión: hasta 400 bar (6000 psi)
Temperaturas de proceso de hasta 400 °C (752 °F) con junta de diafragma
Precisión: hasta +/-0,055 %
Ventajas
El asistente de software ofrece una puesta en marcha rápida y fácil
Equipos desarrollados conforme a IEC 61508
Protección contra escritura flexible mediante hardware o asistente de software
Manifolds premontados (sometidos a pruebas de presión y fugas) para una instalación más rápida
-
-
Información técnica (TI)
TI Cerabar PMP50
Medición de presión de proceso y nivel en aplicaciones con líquidos o gases
HARTEN ES 16/02/202629/03/2024Idioma:
Español
Versión:
16/02/2026
Tamaño del archivo:
3.6 MB
Nombre del archivo:
TI01773PES_0326-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Cerabar PMP50
Medición de la presión de proceso
HARTEN ES 16/02/202629/03/2024Idioma:
Español
Versión:
16/02/2026
Tamaño del archivo:
3.7 MB
Nombre del archivo:
BA02332PES_0326-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Cerabar PMP50
Process pressure measurement
HARTEN ES 29/03/2024Idioma:
Inglés
Versión:
29/03/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
GP01222PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Cerabar PMP50
Medición de la presión de proceso
HARTEN ES 16/02/202629/03/2024Idioma:
Español
Versión:
16/02/2026
Tamaño del archivo:
3 MB
Nombre del archivo:
KA01679PES_0226-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Sistema electrónico principal Comunicación digital
Cerabar, Deltabar
EN ES 06/06/2024Idioma:
Español
Versión:
06/06/2024
Tamaño del archivo:
585.5 KB
Nombre del archivo:
EA01497FES_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Cover, cover seal
Cerabar, Deltabar
EN ES 06/06/2024Idioma:
Inglés
Versión:
06/06/2024
Tamaño del archivo:
467 KB
Nombre del archivo:
EA01495FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Ground terminal
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, Deltabar, Prowirl LEN ES 28/03/202520/02/202325/05/2020Idioma:
Inglés
Versión:
28/03/2025
Tamaño del archivo:
465.5 KB
Nombre del archivo:
EA01306FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Módulo terminal
Cerabar, Deltabar
EN ES 27/02/202606/06/2024Idioma:
Español
Versión:
27/02/2026
Tamaño del archivo:
805.6 KB
Nombre del archivo:
EA01496FES_0226-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Dummy plug M20×1.5 G½, NPT ½, NPT ¾
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, DeltabarEN ES 12/09/202515/07/202419/06/202327/01/202231/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
12/09/2025
Tamaño del archivo:
615.6 KB
Nombre del archivo:
EA01319FEN_0525-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Lock screw NPT¼ 316L, alloy
Cerabar, Deltabar
EN ES 31/07/202531/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
31/07/2025
Tamaño del archivo:
436.6 KB
Nombre del archivo:
EA01318PEN_0225-00.pdf
-