Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Mejorar la eficiencia energética industrial con conocimiento de las aplicaciones auxiliares en todas las industrias

La optimización y gestión de la energía industrial impulsan el ahorro energético en todas las industrias y sientan las bases para una explotación más sostenible

ahorro energético aplicaciones auxiliares
Envíe el formulario para comenzar la descarga
Introducción

La importancia de la sostenibilidad operativa

La dependencia de las aplicaciones auxiliares es una preocupación a escala mundial. Debido a los acontecimientos internacionales, la disponibilidad de recursos y el aumento de los precios de la energía, las prácticas de sostenibilidad operativa son cada vez más importantes. Los consumibles de primer nivel, como la electricidad, el agua y el gas, junto con los productos de segundo nivel, como el vapor, el aire comprimido y el calor, que se generan a partir de aplicaciones auxiliares de primer nivel, alimentan todos los aspectos de una instalación industrial. Optimizar el uso de recursos es un factor clave para la sostenibilidad y la rentabilidad.

Soluciones clave para aplicaciones de vapor, aire comprimido, calefacción, refrigeración y gases industriales

Descubra cómo la tecnología de medición le puede ayudar a mejorar la monitorización completa de la energía y a ahorrar costes en los muchos procesos de aplicaciones auxiliares clave.

Envíe el formulario para comenzar la descarga
Nuevas oportunidades

Identificar las oportunidades de consumo energético

Los esfuerzos de optimización comienzan con crear contexto en todas las operaciones de planta al colocar los instrumentos adecuados en ubicaciones aptas. Estos instrumentos generan datos; a continuación, estos se pueden agregar y estructurar. Si se analizan correctamente, las conclusiones que se extraen de los datos recopilados a lo largo del tiempo son esclarecedores y proporcionan al personal de planta una explicación pormenorizada de las operaciones. El equipo de Endress+Hauser utiliza varias estrategias para garantizar información detallada y precisa: 

Sacar partido al conocimiento del proceso

Aprovechar el conocimiento integral del proceso permite que los equipos trabajen directamente con el personal de planta para determinar las necesidades de medición

Revisar los requisitos actuales de las aplicaciones auxiliares

Realizar un análisis holístico de las instalaciones permite a los equipos identificar mediciones estratégicas que proporcionen datos de alta calidad que, a su vez, se utilizarán para extraer conclusiones. Por ejemplo, Heartbeat Technology de Endress+Hauser ayuda a digitalizar las plantas proporcionando diagnósticos, verificación y monitorización de datos, lo que permite utilizar un enfoque de gemelo digital

Cumplimiento normativo

Consultar los estándares de cumplimiento normativo es necesario para cumplir las normas relativas a la monitorización de la energía y el consumo energético y de recursos. Estas normativas pueden ser locales, nacionales o internacionales.

La información correcta resulta en conocimientos prácticos que permiten mejorar la eficiencia

La recopilación de datos debe continuar para aumentar la eficiencia y respaldar los informes de cumplimiento. Asimismo, hacen falta herramientas de software adecuadas que simplifiquen los procedimientos de transferencia de datos operativos a informes que se puedan compartir. Estos, a su vez, se pueden utilizar para comunicar hitos a toda la empresa y demostrar el cumplimiento a las agencias reguladoras.

caso de éxito Pierre Kellenberger Photography
Historia de éxito

Cómo un cliente logró la eficiencia energética

En una planta, un aislamiento deficiente, los purgadores de vapor defectuosos y las variaciones de temperatura y presión produjeron condensación de vapor en la tubería, lo que provocó que se formase vapor húmedo. Esto redujo la eficiencia de la transmisión de energía, peligrosos golpes de ariete por flujo de tapón y golpes de ariete provocados por la condensación.

Para solucionar estos problemas, la planta mejoró la infraestructura. Además, instaló caudalímetros Vortex multivariables en todo el sistema de vapor para identificar las dificultades antes de que se produjesen.

Preguntas y respuestas

Cómo empezar a optimizar la energía de forma eficiente: respondemos a las principales preguntas

En la actualidad, los gerentes e ingenieros de planta comprenden la necesidad de monitorizar los procesos centrales con instrumentos precisos que proporcionen datos exhaustivos. Sin embargo, si acaba de empezar y busca formas de mejorar la eficiencia energética, puede que tenga algunas preguntas acerca de las soluciones de ahorro energético y las tecnologías que pueden ayudarle a lograrlo.

Analice los desafíos de su producción con nuestro experto

Más información sobre eficiencia energética

Recursos adicionales sobre ahorro energético en aplicaciones auxiliares