Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Analizadores TOC, DQO y SAC

Productos para análisis de parámetros de suma de alta precisión en el tratamiento de aguas residuales municipales e industriales

Analizadores TOC, DQO y SAC para plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales
16 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Analizadores TOC, DQO y SAC

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de los analizadores de TOC, DQO y SAC

Se utilizan analizadores TOC, DQO y SAC para analizar la carga orgánica de las aguas superficiales y las aguas residuales municipales e industriales. Miden el carbono orgánico total, la demanda química de oxígeno y el coeficiente de absorción espectral. La medición a la salida garantiza el cumplimiento con los requisitos reglamentarios. En la entrada, los analizadores ayudan a evitar picos de carga y a optimizar el control de proceso. Para descubrir más acerca de nuestros analizadores colorimétricos, analizadores de alta temperatura y sensores ópticos, haga clic en el botón siguiente.

Cómo seleccionar productos de parámetro de suma

Los analizadores TOC y DQO ofrecen valores de TOC y DQO "reales" cuando se requiere un análisis preciso

  • para cumplir con los valores de alarma estipulados por los organismos competentes para agua
  • para calcular la capacidad depuradora de las plantas de tratamiento de aguas residuales
  • para permitir la facturación de descargadores industriales según el principio de pago por contaminación

Seleccione las sondas SAC para la monitorización de aguas superficiales y ríos. También son la elección adecuada si se requiere una medición rentable de los equivalentes de DQO y TOC en aguas residuales municipales sin fluctuaciones significativas.

Análisis DQO utilizando el método del dicromato

La demanda química de oxígeno describe la cantidad de oxígeno necesario para oxidar por completo todas las sustancias oxidables en una muestra. Para determinar la DQO, la muestra se debe preparar calentándola y añadiendo reactivos. Tras la digestión cambia el color de la muestra. El cambio de color es proporcional a la concentración de compuestos de carbono. Se realiza una medición fotométrica y el valor final se determina utilizando curvas de absorción predeterminadas.

Análisis de TOC utilizando analizadores de alta temperatura

El analizador utiliza una combustión catalítica térmica con la posterior detección NDIR (infrarrojo no disperso) del CO2 producido. Funciona con dos circuitos interconectados. En el circuito de líquido se acidifica la muestra acuosa y se elimina el carbono inorgánico (vaciado). Entonces, la muestra se pasa a través de un filtro para separar las partículas. Posteriormente se dosifica hacia el interior del horno y se quema. Se enfría el gas de la combustión y se determina el contenido de CO2 mediante el detector NDIR.

Análisis de coeficiente de absorción espectral con sensores UV

Este método se basa en el hecho de que muchas sustancias orgánicas absorben luz ultravioleta a 254 nm. El haz UV de una lámpara de destello se divide y se dirige hacia dos receptores con filtros. Uno determina la intensidad de la luz en la longitud de onda de medición (254 nm) y el otro en la longitud de onda de referencia (550 nm). La relación entre ambas mediciones se utiliza como el resultado de la medición y se convierte al valor SAC mediante curvas de calibración predeterminadas.

Ventajas

  • Nuestros analizadores de TOC, DQO y SAC están disponibles para cualquier aplicación desde una medición en línea rápida hasta un análisis online que cumpla con las normativas.
  • Ofrecemos reactivos y estándares de DQO así como reactivos y estándares de TOC para mediciones estandarizadas de alta precisión. Se suministran completos con todas las hojas de datos de seguridad del material requeridas (MSDS).
  • Nuestros sistemas de acondicionamiento de muestra ayudan a preparar muestras homogéneas para una monitorización del carbono orgánico total. Para un análisis de DQO, un filtro en Y garantiza una fácil integración en el proceso. Suministra muestras representativas que contienen la cantidad adecuada de sólidos.
  • Con nuestro analizador CA80 Liquiline System se pueden conectar hasta cuatro sensores Memosens adicionales para obtener una visión general del proceso más detallada sin la necesidad de equipos de medición adicionales.
  • Nuestros sensores ópticos SAC miden directamente en línea, sin necesidad de reactivos. El sensor presenta diversos rangos de medición para cubrir una amplia variedad de aplicaciones, desde el agua hasta las aguas residuales industriales.