Nuestro servicio digital para la gestión de inventarios le permite controlar los suministros desde cualquier lugar. Gracias al IIoT, Netilion Inventory le permite monitorizar sus containers y depósitos de forma remota.
¿Alguna vez ha deseado poder observar el interior de sus depósitos de almacenamiento para conocer con precisión su nivel? Gracias a una medición precisa, podrá acceder a la información siempre que lo necesite. El servicio digital Netilion Inventory, combinado con el sensor de nivel Micropilot FWR30, ofrece mucho más que una simple visualización del interior de un depósito. Gracias al IIoT, también le proporciona información y alertas sobre su inventario. Utilice alarmas, paneles, pronósticos y otras herramientas para alcanzar una transparencia absoluta.
Los materiales que almacena o transporta son muy valiosos. Netilion Inventory ayuda a prevenir el desperdicio y la escasez de existencias. Conectado al transmisor de nivel basado en el IIoT Micropilot FWR30, monitoriza sus depósitos, silos o containers de forma automática. De esta forma, se minimiza la dependencia de mediciones manuales, se agiliza el proceso y se reducen los costes al evitar tanto el exceso de inventario como la falta de suministro.
Obtenga una respuesta ágil y genere pronósticos exactos
La gestión de inventarios y el transporte de materiales requiere una sincronización precisa. Con Netilion Inventory puede utilizar alarmas de umbral para planificar con anticipación en lugar de reaccionar. Gracias a la tecnología IIoT, los paneles de control y los datos históricos es posible realizar pronósticos precisos. Estas características le ayudan a evitar la falta de existencias y optimizar el uso de su capacidad de almacenamiento.
Garantice una gestión transparente de la cadena de suministro
Cuando se trata de administrar sus suministros, disponer de información precisa sobre el inventario es fundamental. Un servicio de gestión del inventario basado en el IIoT le ofrece una transparencia total, tanto a usted como a su equipo. Funciones como los paneles de control y las alarmas le ayudan a comprender el flujo de materiales y programar con precisión la reposición de existencias.
Garantice la transparencia de los datos de inventario para mantener un control total sobre los materiales
Gestor de operaciones
Su principal objetivo es garantizar que la producción se lleve a cabo sin interrupciones, por lo que los tiempos de parada imprevistos resultan especialmente desalentadores. Con Netilion Inventory, puede monitorizar fácilmente su inventario y garantizar el reabastecimiento a tiempo para evitar quedarse sin existencias. Gracias a la tecnología IIoT, podrá contar con datos exactos y alertas de bajo suministro que le permitirán gestionar eficazmente su inventario.
Responsable de logística
La digitalización del seguimiento de datos ha transformado la logística en los últimos años. Con Netilion Inventory, puede optimizar la gestión de su cadena de suministro mediante la digitalización y monitorizar remotamente sus silos, depósitos y containers para asegurar un control constante de su inventario. Además, este servicio le permite compartir información con sus proveedores para facilitar una mejor coordinación y optimización de los cronogramas de entrega.
Responsable de la cadena de suministro
Para gestionar eficazmente las cadenas de suministro, es fundamental contar con tiempos exactos y cantidades precisas de los productos. Con Netilion Inventory y el transmisor de nivel Micropilot FWR30 basado en el IIoT, puede monitorizar los niveles de llenado de todos los containers de forma remota, incluso durante el transporte. Además, tiene la opción de configurar alarmas para prevenir la falta de suministro.
"Con esta nueva solución, ahora podemos asegurarle al cliente que siempre tendrá la cantidad requerida de productos químicos disponible para poder mantener sus piscinas y sus instalaciones abiertas de forma continuada".
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .