El DUSTHUNTER SP100 es un equipo de medición homologado para medir concentraciones de polvo bajas a medias, diseñado en forma de sonda de medición. Es especialmente idóneo para conductos gruesos o de doble pared, ya que la instalación solo se realiza en un único lateral del conducto. La medición se basa en el método de dispersión frontal de la luz. El equipo dispone de un sistema de comprobación automática del punto cero y del punto de referencia, así como un sistema de control de la suciedad.
Monitorización de emisiones en centrales eléctricas y plantas de incineración de residuos
Monitorización de instalaciones de filtrado
Mediciones en conductos de aire de escape y de gases de escape
Propiedades del equipo:
Instalación en un lateral
Para concentraciones de polvo bajas y medias
Prueba automática del punto cero y del punto de referencia
Disponible una sonda de medición Hastelloy para gases corrosivos
Para diámetros de conducto de pequeños a medianos
Versión del equipo para zonas Ex 2/22 o 1/21
Ventajas
Especialmente indicado para conductos gruesos o de doble pared
Conformidad verificada de acuerdo con la norma EN 15267
Bajo mantenimiento gracias a la función de automonitorización y al sistema de monitorización de la suciedad
Instalación rápida, ya que no es necesario realizar ninguna alineación
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
Standard temp. version DHSP-T2xx: –40 °C ... +220 °C High temp. version DHSP-T4xx: –40 °C ... +400 °C
Process pressure
With MCU-P control unit: –50 hPa…2 hPa With external purge air unit: –50 hPa…30 hPa With instrument air (provided by the customer): –50 hPa…100 hPa
Degree of protection
IP66 / TYPE4X
Conformities
Approved for plants requiring approval 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .