Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Solución SWAS compacta para la monitorización del agua de alimentación de calderas

SWAS Compact: monitorización fiable de los ciclos de vapor/agua

Solución compacta y lista para usar en la monitorización precisa de la calidad del agua durante la generación de vapor

71546525
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Precio tras configuración en el carrito

Resumen de beneficios

  • Tamaño excepcionalmente compacto que lo incluye todo: nuestra solución SWAS Compact es el sistema idóneo para controlar con alta precisión la calidad del agua de alimentación. Se presenta llave en mano y totalmente montada en un panel para una instalación sin cómoda y sencilla. Solo tiene que conectarlo a la alimentación, al suministro de agua y a la refrigeración. Nunca ha sido tan fácil garantizar una generación de vapor sin interrupciones. Gracias a los requisitos mínimos de muestras y agua de refrigeración, ofrece un ahorro energético y de costes asombroso, y le apoya en sus tareas cotidianas de medición.

  • Garantice el funcionamiento de su producción de vapor

    Obtenga datos precisos y en tiempo real de sus puntos de proceso críticos para poder mantener la calidad del agua estipulada, evitar la corrosión y la sedimentación en su planta y tomar medidas rápidamente si se superan los valores de alarma.

  • Instrumentación adaptada a su sector

    Benefíciese de un sistema SWAS completo llave en mano que analiza la conductividad, conductividad ácida/catiónica, oxígeno y pH en una solución de un solo panel. Todos los equipos utilizados están contrastados, ofrecen una alta precisión y requieren un bajo mantenimiento.

  • Reduzca sus costes operativos

    Con un volumen de muestra de solo 10 l/h, gracias a nuestra disposición de sensores patentada en la cámara de flujo, y un 70 % menos de agua de refrigeración y consumo energético en comparación con otros sistemas similares, puede reducir el tamaño de su refrigerador y ahorrar costes en materias primas.

  • Garantice el funcionamiento de su intercambiador de cationes

    SWAS Compact monitoriza la carga del intercambiador de cationes y le indica la capacidad restante. De esta forma puede regenerar el intercambiador de cationes a tiempo para garantizar su funcionamiento.

Detalles del paquete

Visión general de todas las partes del conjunto

Componentes y configuraciones predefinidas

  • Fijaciones

    Para asegurar la compatibilidad entre componentes, presenta ciertas fijaciones. Los parámetros en abierto le proporcionan libertad a la hora de configurar los componentes de forma individual.

    Los componentes se pueden configurar dentro del paquete en el carrito
  • Componentes
    Endress+Hauser
    1

    Solución técnica especial analítica CSOL

    Fijaciones:
    CSOL-PA3WP1
    Aplicación
    A3
    Superfície del agua
    Modificación
    WP1
    Parte de plástico mojada
    Parámetro transmisor
    SH
    Conductividad
    Descripción:
    P
    Panel
    >Especificación Bundle:
    TE
    Bundle 15 CDP60 SWAS compact
    Aplicación
    A1
    Agua pura
    Modificación
    WM1
    Parte metálica mojada
  • Liquiline CM444 es un transmisor digital para pH, ORP, conductividad, oxígeno, turbidez y más
    2

    Transmisor de 4 canal
    Liquiline CM444

    Fijaciones:
    CM444-AAM4 _ _ FI10 _ _
    Homologación:
    AA
    Zona no clasificada
    Señales de Entrada:
    M4
    4 Sensores Digitales
    Características Adicionales:
    FI
    2 Relés, 2 Entradas Digitales, 2 Salidas Digitales
    Alimentación:
    1
    100...230VAC (50/60Hz)
    Entrada de Cable:
    0
    Métrica
  • Memosens CPS11E: sensor de pH digital para aplicaciones básicas con condiciones de proceso estables
    3

    Sensor de pH digital
    Memosens CPS11E

    Fijaciones:
    CPS11E-AA7AAS2
    Homologación:
    AA
    Zona no clasificada
    Tipo electrodo:
    7
    Versión básica, punto cero pH 7,0, sensor temperatura NTC 30k
    Rango aplicación:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Sistema de referencia:
    AS
    Junta de anillo PTFE, anillo de sal, saturado KCl, Ag/AgCl
    Longitud eje:
    2
    120mm
  • MemosensCOS22E: sensor amperométrico de oxígeno para aplicaciones higiénicas
    4

    Sensor de oxígeno digital
    Memosens COS22E

    Fijaciones:
    COS22E-AA12AALB _
    Homologación:
    AA
    Zona no clasificada
    Característica tapa:
    AA
    Acero inox.
    Rango de medición:
    12
    0...2mg/l
    Longitud sensor:
    LB
    120mm
  • MemosensCLS15E: sensor de conductividad digital por contacto para agua pura y ultrapura
    5

    Sensor de conductividad digital
    Memosens CLS15E

    Fijaciones:
    CLS15E-AAHC10 _
    Homologación:
    AA
    Zona no clasificada
    Conexión Proceso:
    HC
    Rosca NPT1/2
    Material:
    10
    Sensor PES, electrodos 1.4435
  • El cable de medición CYK10 se utiliza con todos los sensores con cabezal Memosens.
    6

    Cable de medición digital
    CYK10

    Fijaciones:
    CYK10-A011
    Homologación:
    A
    Zona no clasificada
    Longitud del Cable:
    01
    1,5m
    Conexión del Cable:
    1
    Extremos pelados
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable