Resumen
El control de la temperatura desempeña un papel fundamental en la producción de hidrógeno, ya que garantiza la eficiencia y la seguridad en todas las fases, desde la generación de energía y la electrólisis hasta la compresión y el almacenamiento. El proceso implica condiciones exigentes, como altas presiones, la presencia zonas con peligro de explosión y normas de seguridad estrictas, como el cumplimiento de los requisitos SIL. Una tecnología fiable de medición de la temperatura debe soportar presiones de hasta 500 bar y funcionar de forma segura en entornos explosivos. Las soluciones estandarizadas que ofrecen una gran flexibilidad son fundamentales para satisfacer las diversas necesidades de las aplicaciones.
Ventajas: diseñado para los retos que plantea el hidrógeno
500 bar
Diseño resistente a la presión
SIL y Ex
Seguridad en zonas críticas
Cartera de productos modular
Adaptable a cualquier aplicación
Gracias a su diseño modular y escalable, la gama iTHERM ModuLine ofrece una solución de medición de temperatura fiable y preparada para el futuro en el ámbito de la producción de hidrógeno. Tanto si se utilizan en aplicaciones estándar como en condiciones extremas que implican altas presiones, zonas con peligro de explosión y requisitos de seguridad estrictos, los sensores ofrecen un rendimiento y un cumplimiento constantes. La gama combina una resistencia a la presión de hasta 500 bar, certificaciones SIL y Ex, y una gran flexibilidad para satisfacer las diversas necesidades de los procesos. De esta forma se garantiza un funcionamiento seguro, eficiente y rentable a lo largo de toda la cadena de valor del hidrógeno, lo que contribuye al avance del sector hacia un futuro energético sostenible.
El reto: garantizar la seguridad y la eficiencia desde la electrólisis hasta la compresión
La producción de hidrógeno es uno de los pilares de la transición energética global y resulta esencial para alcanzar objetivos climáticos a largo plazo, como las cero emisiones netas para el año 2050. Para asegurar una eficiencia óptima y una operación sostenible, es imprescindible contar con una instrumentación de procesos precisa y fiable en toda la cadena de valor: desde la generación de energía renovable y la electrólisis, hasta la compresión, el almacenamiento y el uso final del hidrógeno. La temperatura es un parámetro de control crítico en prácticamente todas las etapas de la producción de hidrógeno, y requiere una monitorización y regulación continuas para garantizar la estabilidad y el rendimiento del proceso. En los sistemas de electrolizadores, los sensores de temperatura deben cumplir las normas SIL (Nivel de Integridad de Seguridad) y contar con certificación para su uso en zonas peligrosas, además de ser capaces de soportar presiones de hasta 40 bar. En las etapas posteriores de compresión, la presión del proceso puede aumentar de forma significativa, llegando hasta los 200 bar, lo que exige soluciones de medición especialmente robustas y de alto rendimiento.
Nuestra solución: una cartera de productos para toda la cadena de valor del hidrógeno
Medición versátil de la temperatura en toda la cadena de valor del hidrógeno. La producción de hidrógeno implica una amplia variedad de condiciones de proceso: desde presiones moderadas hasta extremas, pasando por entornos peligrosos y requisitos de seguridad muy estrictos. La gama iTHERM ModuLine de Endress+Hauser ofrece una amplia variedad de productos, desde sensores básicos con la mejor relación calidad-precio hasta los mejores termómetros de su clase para aplicaciones muy exigentes.
Aplicaciones del electrolizador – iTHERM ModuLine TM131
En los sistemas de electrolizadores, un control preciso de la temperatura es esencial para garantizar la eficiencia y la seguridad del proceso. El iTHERM ModuLine TM131 está equipado con un transmisor de temperatura que cumple los requisitos SIL y Ex, lo que lo hace ideal para su uso en áreas peligrosas. Con una resistencia a la presión de hasta 100 bar, ofrece una solución robusta y conforme a la normativa para esta fase crítica.
Aplicaciones de compresión – iTHERM ModuLine TM151/152
La compresión de hidrógeno implica trabajar con presiones muy elevadas, lo que exige instrumentos con una resistencia mecánica excepcional. Los sensores TM151/152, disponibles en versiones métricas e imperiales, están equipados con un termopozo de barra maciza diseñado para aplicaciones de alta presión, que alcanza hasta los 500 bar (7251 psi). Estos sensores garantizan una medición de la temperatura segura y fiable, incluso en las condiciones más exigentes.