Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Un primer paso sencillo hacia un control más inteligente.

FlexView FMA90 mejora el rendimiento de sus sensores y le ofrece una visión clara de toda la información.

FlexView FMA90 para la monitorización centralizada del nivel, la visualización y el control de procesos

¿Y si el control de la medición de nivel pudiera ser así de sencillo?

FlexView FMA90 es una unidad versátil de visualización y control que complementa a los sensores de nivel por radar, ultrasonidos e hidrostáticos. Disponible en versiones para montaje en campo, en carril DIN y en panel, permite conectar hasta dos sensores simultáneamente y es compatible con diferentes principios de medición, lo que simplifica la configuración de las mediciones y maximiza la flexibilidad en toda la planta. Más información sobre el FlexView FMA90 y los sensores de nivel compatibles:

Principales ventajas

Ventajas de la combinación

Fácil de usar

FlexView FMA90 simplifica el trabajo diario al reducir la complejidad, desde la instalación hasta el funcionamiento. La unidad de control permite una puesta en marcha rápida gracias a las secuencias de configuración guiadas y a la detección automática de sensores, mientras que la pantalla táctil a color garantiza un manejo intuitivo.

Fácil de implementar

La unidad de control es compatible con varios principios de medición y permite conectar hasta dos sensores de nivel. Esto, junto con las opciones de instalación flexibles, le permite adaptar de forma eficaz su configuración de medición y control a su aplicación.

Seguro de utilizar

FlexView FMA90 garantiza un funcionamiento seguro al cumplir con las normas pertinentes del sector y de ciberseguridad. El registro integrado de datos y de eventos, así como la comunicación segura, garantizan el cumplimiento de los requisitos legales.

Sector del agua y de las aguas residuales

Simplicidad para aplicaciones de agua y aguas residuales

Diseñado para aplicaciones relacionadas con el agua y las aguas residuales, el FlexView FMA90 combina una medición fiable, una visualización intuitiva y un control mejorado. En combinación con un sensor de radar Micropilot FMR20B o una sonda de nivel hidrostática WaterpilotFMX21, el sistema proporciona mediciones precisas de nivel y caudal, además de permitir funciones de control mediante salidas de conmutación integradas. Desde la medición del caudal en canales abiertos y la monitorización de balsas de aguas pluviales hasta el control de rastrillos y bombas, facilita un funcionamiento sencillo y eficiente del sistema.

Roland Stifter, responsable técnico de operaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales de Steinen

«Valoro especialmente el manejo intuitivo de la pantalla táctil de la unidad de control, que permite una puesta en marcha rápida y sencilla».

Roland Stifter, responsable técnico de operaciones de la, planta de tratamiento de aguas residuales de Steinen
Sector minero, de minerales y metales

Flexibilidad para aplicaciones con sólidos a granel

Para aplicaciones en los sectores minero, de minerales y metales, el FlexView FMA90 ofrece una visualización precisa de los niveles de almacenamiento y de las condiciones del proceso en trituradoras, cintas transportadoras, silos, tolvas y pilas de material. En combinación con los sensores de radar Micropilot FMR20B o Micropilot FMR30B, permite una monitorización fiable del nivel, su visualización y la generación de alarmas. Las salidas de conmutación integradas permiten realizar acciones de control automáticas, incluso en entornos polvorientos y dinámicos.

Madeleine Weber, directora general de Tiefensteiner Granitwerk GmbH

«Valoro enormemente lo fácil que resulta sustituir la solución y la fiabilidad de la estabilidad de medición en nuestros silos de grava». «Para nuestros empleados, interpretar los resultados de las mediciones es ahora muy sencillo».

Madeleine Weber, Directora general, Tiefensteiner Granitwerk GmbH
Unidad de control y sensores compatibles

Adaptado a su aplicación

FlexView FMA90 ofrece una compatibilidad flexible con una amplia gama de sensores de nivel de Endress+Hauser y con sensores universales de 4–20 mA o HART —incluidos los de radar, ultrasonidos e hidrostáticos—, lo que simplifica la visualización, la monitorización y el control de los datos de medición. Esto le permite adaptar su configuración de medición a los requisitos específicos de sobre la medida su aplicación. Descubra la unidad de control y los sensores de nivel compatibles:

/

Un comienzo sencillo para un control más inteligente.

Obtener más información sobre las ventajas para su aplicación.

¿Desea obtener más información?

Póngase en contacto con nosotros a través del siguiente formulario.

Preguntas más frecuentes

Notas al pie

Obtenga más información