Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del Caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 93T para monitoreo y pruebas de mediciones

Proline Prosonic Flow 93T
Caudalímetro ultrasónico

El caudalímetro económico para transferencia de datos mediante lápiz de memoria USB sin necesidad de software adicional

93TA1
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
  • Error de medición máx.

    +/-2.0 %

  • Rango de medición

    0....452'389 m3/h

  • Rango de temperatura del medio

    DN 15...65
    -40...+150°C
    (-40...+302°F)
    DN 50...300
    -40...+170°C
    (-40...+338°F)
    DN 100...4000
    -40...+80°C
    (-40...+176°F)

  • Máx. presión de proceso

    Sin límite

Ámbito de aplicación

El caudalímetro ultrasónico portátil Prosonic Flow 93T está diseñado para monitorización en puntos de medición provisionales y mediciones de prueba con sensores sujetables. Funciona con baterías independientes de la fuente de alimentación. El equipo Prosonic Flow 93T es ideal para realizar mediciones de comprobación en puntos de medición de caudal existentes.

Los sensores están perfectamente adaptados para una medición no invasiva de líquidos puros o ligeramente contaminados, independientemente de su presión o conductividad eléctrica.

  • Solución ideal para un uso provisional allí donde se requieran mediciones de comprobación precisas

  • Puede ser utilizado con todas las tuberías de metal o plástico con o sin recubrimiento y con tuberías compuestas

  • Apto para diámetros de tubería de DN 15 a 4.000 (½ a 160")

  • Apto para temperaturas entre –40 y +170 °C (–40 y +338 °F)

Ventajas

  • Escaneado automático de frecuencias para una ejecución de medición máxima

  • Instalación rápida y segura – paquetes de montaje especialmente diseñados

  • Sin vías de fuga adicionales – medición externa desde fuera de la tubería

  • Transparencia del proceso – función de diagnóstico

  • Monitorización en puntos de medición provisionales – caudalímetro portátil con batería recargable y salida de corriente

  • Verificación de otros equipos de medición de caudal – colector de datos y entrada de corriente integrados

  • Recuperación automática de datos

Vídeos

Predecesor

    • Simple products

    • Easy to select, install and operate

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    • Productos estándar

    • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    • Productos de alta gama

    • Altamente funcionales y prácticos

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    • Productos especializados

    • Diseñados para aplicaciones exigentes

    Excelencia técnica

    Simplicidad

    Variable

    Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
    • F
    • L
    • E
    • X

    Gama Fundamental

    Satisfaga sus necesidades básicas de medición

    Excelencia técnica
    Simplicidad
    • F
    • L
    • E
    • X

    Gama Lean

    Maneje los principales procesos fácilmente

    Excelencia técnica
    Simplicidad
    • F
    • L
    • E
    • X

    Gama Extended

    Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

    Excelencia técnica
    Simplicidad
    • F
    • L
    • E
    • X

    Gama Xpert

    Domine las aplicaciones más exigentes

    Excelencia técnica
    Simplicidad

    Variable