Ámbito de aplicación
El dispositivo de protección contra sobretensiones HAW569 se utiliza para proteger los componentes electrónicos de los dispositivos de campo contra su destrucción. Garantiza que las sobretensiones que se producen en los cables de señal (por ejemplo, de 4 a 20 mA), en las líneas de comunicación de los buses de campo y en las líneas de alimentación se limiten de forma segura o pasen a tierra. La funcionalidad del componente electrónico a proteger no se ve afectada ya que, mediante la conexión sin impedancia de la unidad de protección, no se pueden introducir caídas de tensión por interferencias.
Las unidades HAW569 se utilizan principalmente en la automatización de procesos y en la tecnología de medición y comunicación en los sectores del agua y las aguas residuales, la química, el petróleo y el gas, así como en la industria energética.
Ventajas
Equipo compacto para la protección de las líneas de señal/comunicación (certificado opcional para zonas clasificadas Ex ia) o para la protección simultánea de las líneas de señal/comunicación y alimentación (certificado opcional para zonas clasificadas Ex d)
Opcionalmente disponible con certificados SIL 2 para equipos intrínsecamente seguros
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
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
Principio de medida
Supresor de picos
-
Principio de medición
Protección contra sobretensiones para montaje en campo
-
Función
Los sistemas de protección contra sobretensiones se emplean para proteger los componentes electrónicos de una planta si se produce una sobretensión. Gracias a ello, los instrumentos de medición, que requieren una inversión notable, quedan protegidos y la disponibilidad de la planta aumenta.
-
Aplicación
Protección contra sobretensiones para la alimentación o cables de señal/comunicación
-
SIL
2
-
Certificados
ATEX
IECEx
CSA
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados