Resumen de beneficios
-
El sensor Memosens CPS11E ofrece un soporte excepcional para optimizar sus aplicaciones en aguas residuales. Benefíciese de la tecnología Memosens 2.0 y la máxima integridad de proceso gracias a una transmisión de señal inductiva no invasiva. Además, la gran flexibilidad del Liquiline permite adaptar el punto de medición a futuras necesidades.
-
Tecnología Memosens 2.0 digital
Auténtico sistema de tipo "plug and play" fácil de utilizar que proporciona una visión clara de las últimas ocho calibraciones y ajustes.
-
Listo para el mantenimiento predictivo
Gracias a la matriz de carga de pH y la Heartbeat Technology, el punto de medición puede proporcionar un mantenimiento predictivo completo. Gracias al transmisor, el punto de medición puede operar sin necesidad de un PLC para el control remoto, ofreciendo así una flexibilidad máxima.
-
Flexibilidad
El sistema de montaje modular ofrece una extraordinaria versatilidad, permitiendo prácticamente cualquier tipo de fijación en balsas o canales abiertos. El portasondas se puede modificar o ampliar en cualquier momento.
-
Soluciones amortiguadoras certificadas
Las soluciones amortiguadoras trazables conforme a los estándares NIST, aseguran un rendimiento óptimo y la máxima precisión tanto en la medición como en el ajuste.
Detalles del paquete

Componentes y configuraciones predefinidas
-
Fijaciones
Para asegurar la compatibilidad entre componentes, presenta ciertas fijaciones. Los parámetros en abierto le proporcionan libertad a la hora de configurar los componentes de forma individual.
Los componentes se pueden configurar dentro del paquete en el carrito -
Componentes1
- F
- L
- E
- X
Sensor de pH digital
Memosens CPS11EFijaciones:CPS11E- _ 7AAA2Tipo electrodo:7Versión básica, punto cero pH 7,0, sensor temperatura NTC 30kRango aplicación:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)Sistema de referencia:AAJunta de anillo PTFE, 3 M KCl, Ag/AgClLongitud eje:2120mm -
2Fijaciones:CYK10- _ _ _