Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cleanfit CPA473 - Soporte retráctil para productos fibrosos y pegajosos

Portasondas retráctil de acción manual o automática Cleanfit CPA473

Portasondas con válvula de bola para las industrias química, papelera y de tratamiento de aguas residuales

CPA473
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Industria química, industria del papel, aguas residuales, agua industrial, centrales eléctricas, incineradores de desechos, industria del azúcar

  • Instalación

    Portasondas retráctil con válvula de bola

  • Característica

    Depósito abierto y cerrado, tuberías (mín. DN 80)

  • Diseño

    Manual o neumática
    Válvula de bola manual o neumática
    Se puede automatizar por completo con CPC30/300
    Cámara de lavado integrada con conexión G 1/4" o NPT 1/4"

  • Material

    Juntas: EPDM/FPM/perfluoroelastómero
    Soporte del electrodo: acero inoxidable 1.4404
    Válvula de bola: acero inoxidable 1.4401, PTFE
    Junta de seguridad de la entrada: PVDF, PTFE, Viton®
    Junta de seguridad de la salida: PVDF, acero inoxidable 1.4404
    Zócalo de conexión de lavado: acero inoxidable 1.4404

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 61 a 235 mm
    (2,4 a 9,25 in)

  • Temperatura del proceso

    Cilindro de presión de PA (solo manual):
    Máx. 80 °C (176 °F)
    Cilindro de presión de acero inoxidable: hasta 100 °C (212 °F) con funcionamiento continuo hasta 6 bar (87 bar)

  • Presión de proceso

    Cilindro de presión de PA: máx. 6 bar (87 psi)
    Cilindro de presión de acero inoxidable: máx. 10 bar (145 psi)
    Junta de seguridad de la salida neumática:
    6 bar a 100 °C (87 psi a 212 °F)

  • Conexión

    Rosca interna G1¼, DN 50, DN 65, ANSI 2"

  • Certificados adicionales

    3.1. según EN 10204

  • Principio de medida

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Industria química, industria del papel, aguas residuales, agua industrial, centrales eléctricas, incineradores de desechos, industria del azúcar

  • Instalación

    Soporte retráctil con válvula de bola

  • Característica

    Depósito abierto y cerrado, tuberías (mín. DN 80)

  • Diseño

    Manual o neumática
    Válvula de bola manual o neumática
    Se puede automatizar por completo con CPC30/300
    Cámara de lavado integrada con conexión G 1/4" o NPT 1/4"

  • Material

    Juntas: EPDM/FPM/perfluoroelastómero
    Soporte del electrodo: acero inoxidable 1.4404
    Válvula de bola: acero inoxidable 1.4401, PTFE
    Junta de seguridad de la entrada: PVDF, PTFE, Viton®
    Junta de seguridad de la salida: PVDF, acero inoxidable 1.4404
    Zócalo de conexión de lavado: acero inoxidable 1.4404

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 61 a 235 mm
    (2,4 a 9,25 in)

  • Temperatura del proceso

    Cilindro de presión de PA (solo manual):
    Máx. 80 °C (176 °F)
    Cilindro de presión de acero inoxidable:
    hasta 100 °C (212 °F) con funcionamiento continuo hasta 6 bar (87 bar)

  • Presión de proceso

    Cilindro de presión de PA: máx. 6 bar (87 psi)
    Cilindro de presión de acero inoxidable: máx. 10 bar (145 psi)
    Junta de seguridad de la salida neumática:
    6 bar a 100 °C (87 psi a 212 °F)

  • Conexión

    Rosca interna G1¼, DN 50, DN 65, ANSI 2"

  • Certificados adicionales

    3.1.B EN 10204