Analizador de humedad (H2O), portátil, de peso ligero, fácil de manejar y alimentado por batería, usado para verificar mediciones y para la comprobación inmediata en caso de que otros métodos den resultados dudosos. El sensor mide el gas mediante espectroscopia de absorción láser por diodo sintonizable (TDLAS) para determinar la concentración del gas sin entrar en contacto físico con el flujo.
Canales
1
Analito y rangos de medición
H2O (humedad): de 0-100 a 0-5.000 ppmv
Variables medidas
Concentración Punto de condensación Presión en la celda Temperatura en la celda
Rango de temperaturas ambiente
de –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F)
Rango de presiones de trabajo
Presión en la entrada: 140-350 kPa (20-50 psig) Celda de muestras: 700-1.400 mbara
Analizador de materiales en contacto con el producto
Acero inoxidable 316L Juntas tóricas de FKM Vidrio
Fuente de alimentación
100-240 V CA, 50-60 Hz; estándar 12 V Batería de ácido de plomo sellada Aprox. 8 horas de tiempo de uso por carga 0,5 A a 120 V CA durante la recarga
Comunicación
Salida analógica: 1 o 2 de 4-20mA aisladas, 1.200 Ω a 24 V CC de carga máx. (opcional) En serie: RS232C Protocolo: Modbus Gould RTU o Daniel RTU o ASCII
Material de la caja
Aluminio anodizado
Homologaciones para zonas con peligro de explosión
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .