Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Agricultura vertical inteligente en las grandes ciudades

Monitorización rentable e intuitiva del suministro de nutrientes

Las grandes ciudades de todo el mundo están cada vez más pobladas, lo que ejerce presión no solo sobre el espacio vital, sino también sobre la agricultura. Gracias a la agricultura vertical, es posible cultivar hortalizas frescas, como coles y lechugas, incluso en espacios reducidos de grandes ciudades de todo el mundo.
La dosificación óptima de nutrientes permite a los operadores ahorrar dinero y generar el mayor rendimiento posible del producto en el cultivo vertical. La monitorización de los valores de pH y conductividad es fundamental.

medición del pH en una planta inteligente de agricultura vertical garantiza el máximo rendimiento del producto. ©Shutterstock

Ventajas

  • Ahorro en espacio y una fácil instalación para ocupar el menor espacio posible

  • La tecnología Memosens garantiza un transmisión de los datos segura y disponibilidad del punto de medición

  • Fácil monitorización de los valores medidos con un smartphone

Análisis de líquidos en estanterías inteligentes para cultivos verticales

Las estanterías se suministran con soluciones nutrientes para garantizar un crecimiento óptimo ©Shutterstock

Las estanterías se suministran con soluciones nutrientes para garantizar un crecimiento óptimo

En muchas ciudades, el espacio es limitado y hay que cultivar las hortalizas frescas en los espacios más reducidos. El mayor reto es suministrar a las plantas la cantidad ideal de nutrientes para mantener los costes bajos sin reducir el rendimiento del producto. La solución de nutrientes vegetales sobrante se recoge y procesa para la reutilización. En este paso, tanto el valor del pH como la conductividad del producto deben analizarse para cumplir con los requisitos de calidad.

Cómo le ayuda Endress+Hauser a impulsar su agricultura vertical

Para garantizar una monitorización exhaustiva de los procesos, los sistemas de medición están equipados con sensores de análisis de líquidos para pH y conductividad, y para los transmisores Liquiline Compact. Liquiline El Compact CM82 transfiere los valores medidos a la aplicación SmartBlue, lo que facilita la monitorización de los procesos y la calibración intuitiva de los sensores a través de un smartphone o una tableta. Gracias a la función de tipo "plug and play" y a la tecnología Memosens, estos sensores pueden conectarse y cambiarse fácilmente mediante un conector.