Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Soluciones WirelessHART

Soluciones WirelessHART, integración rentable de puntos de medición en movimiento, cambiantes y remotos

Soluciones WirelessHART
5 Productos
Filtrar X icon

El producto se está retirando del mercado progresivamente

Nuevas alternativas disponibles

Sucesor

Directriz de eliminación progresiva

Endress+Hauser se compromete con el soporte a largo plazo de todos nuestros productos.

Nos hacemos cargo del soporte y servicio de nuestros productos durante un período de diez años después de la notificación de la retirada del producto (hasta que las piezas de repuesto ya no estén disponibles).

Sin embargo, nos reservamos el derecho de ofrecer soluciones alternativas, incluidos productos de reemplazo si se considera más apropiado.

Estado del producto

Raíz del producto SWG70
Nombre WirelessHART Fieldgate SWG70
Estado del producto In phase out
Fecha de retirada del producto 12/2022
Fin de la producción 12/2025
Sensor de repuesto hasta not applicable
Calibración hasta not applicable
Disponibilidad de repuestos not applicable
Reparación hasta not applicable
Nueva alternativa SWG50
Consejos de mantenimiento

Soluciones WirelessHART

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

About Soluciones WirelessHART

WirelessHART ofrece un método extremadamente fiable para integrar puntos de medición en sistemas de monitorización. Se puede utilizar en sistemas sujetos a una expansión habitual, p. ej., bocas de pozo, sistemas en movimiento constante, así como sobre maquinaria en movimiento o rotación. Debido a que los sistemas son autoorganizados, requieren un mínimo de tiempo para los ajustes, la integración y la puesta en marcha. El concepto de adaptador de Endress+Hauser también permite añadir rápidamente la comunicación WirelessHART a los dispositivos existentes de 4 a 20 mA.

Principio de medición

Un sistema WirelessHART comprende un gateway, que está conectado al sistema de monitorización, y hasta 250 equipos de campo de WirelessHART. El adaptador de Endress+Hauser permite que cualquier dispositivo HART o
4 a 20 mA se una a la red inalámbrica, al igual que los módulos indicadores de dispositivo específicos. Los instrumentos transmiten sus valores medidos a intervalos regulares hacia el gateway, que los recoge y los prepara para una aplicación conectada. Se puede utilizar el software de configuración del dispositivo FieldCare para configurar la red.

Ventajas

  • Instalación flexible y rápida
  • Adecuado para equipos de planta en movimiento o rotación
  • Adecuado para instalaciones cambiantes o móviles
  • Supera obstáculos e integra puntos de medición de difícil acceso
  • Actualiza la tecnología heredada