SalidaInterfaz de comunicación WirelessHART y/o Bluetooth®, Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM), Alcance de transmisión en condiciones de referencia: Comunicación WirelessHART: hasta 200 m (656 ft), Comunicación Bluetooth: hasta 40 m (131 ft)
SalidaInterfaz de comunicación WirelessHART Velocidad de transmisión: Nominal 250 kbit/s Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM) Alcance de transmisión en condiciones de referencia: En exteriores 250 m, en interior 50 m
SalidaEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) - Configurable para comunicación HART IP y MODBUS TCP Interfaz serie RS-485 - Configurable para comunicación HART versión 7.0 o MODBUS RTU Interfaz EtherNet/IP
PantallaIntegral a través de 5 LEDs
El producto se está retirando del mercado progresivamente
Endress+Hauser se compromete con el soporte a largo plazo de todos nuestros productos.
Nos hacemos cargo del soporte y servicio de nuestros productos durante un período de diez años después de la notificación de la retirada del producto (hasta que las piezas de repuesto ya no estén disponibles).
Sin embargo, nos reservamos el derecho de ofrecer soluciones alternativas, incluidos productos de reemplazo si se considera más apropiado.
Solución práctica de medición de la temperatura: sonda de temperatura iTHERM TrustSens, adaptador FieldPort SWA50
No disponible en su mercado
Acceda fácilmente al estado de calibración
Minimice los gastos eliminando los costes relacionados con la calibración y optimizando los ciclos de calibración.
Reduzca los riesgos y elimine los fallos no detectados:
Mayor transparencia del proceso
Mayor seguridad del producto
Soluciones WirelessHART
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
WirelessHART ofrece un método extremadamente fiable para integrar puntos de medición en sistemas de monitorización. Se puede utilizar en sistemas sujetos a una expansión habitual, p. ej., bocas de pozo, sistemas en movimiento constante, así como sobre maquinaria en movimiento o rotación. Debido a que los sistemas son autoorganizados, requieren un mínimo de tiempo para los ajustes, la integración y la puesta en marcha. El concepto de adaptador de Endress+Hauser también permite añadir rápidamente la comunicación WirelessHART a los dispositivos existentes de 4 a 20 mA.
Principio de medición
Un sistema WirelessHART comprende un gateway, que está conectado al sistema de monitorización, y hasta 250 equipos de campo de WirelessHART. El adaptador de Endress+Hauser permite que cualquier dispositivo HART o 4 a 20 mA se una a la red inalámbrica, al igual que los módulos indicadores de dispositivo específicos. Los instrumentos transmiten sus valores medidos a intervalos regulares hacia el gateway, que los recoge y los prepara para una aplicación conectada. Se puede utilizar el software de configuración del dispositivo FieldCare para configurar la red.
Ventajas
Instalación flexible y rápida
Adecuado para equipos de planta en movimiento o rotación
Adecuado para instalaciones cambiantes o móviles
Supera obstáculos e integra puntos de medición de difícil acceso
Actualiza la tecnología heredada
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .