Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Picture of Proline Promass F 200 / 8F2B with highest measurement performance for liquids and gases

Proline Promass F 200
Coriolis flowmeter

Robust flowmeter with genuine loop-powered technology

8F2B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,1 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
    Caudal másico (gas): ±0,25 % Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
    Opción: –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404; Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexión: 1.4404 (316/316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Ámbito de aplicación

Promass F has a long standing reputation as a highly accurate device. It is suited for broadest range of applications. Promass F 200 offers in addition genuine, industry-compliant two-wire technology. This enables seamless system integration into existing infrastructures. Additional advantages are high operational safety in hazardous areas thanks to an intrinsically safe design (Ex ia) and process safety at all times enabled by Heartbeat Technology.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Highest measurement performance for liquids and gases in a wide range of applications

Device properties

  • Mass flow: measured error ±0.1 %

  • Medium temperature up to +205 °C (+401 °F)

  • Nominal diameter: DN 8 to 80 (3/8 to 3")

  • Loop-powered technology

  • Robust dual-compartment housing

  • Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area)

Ventajas

  • Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Convenient device wiring – separate connection compartment

  • Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products