Transmisores de proceso e interruptores de límite
Transmisores de proceso e interruptores de límite en un solo equipo
Los valores de medición analógicos son indicados, analizados y calculados por transmisores de proceso. Con la fuente de alimentación por lazo se pueden alimentar sensores de tecnología a dos hilos. Las entradas universales proporcionan conexiones a corriente, tensión, termorresistencias (RTD) y termopares (TC). Permiten monitorizar los valores de alarma y activar los relés. Las señales de proceso pueden reenviarse mediante salidas analógicas. El paquete integrado de aplicaciones "presión diferencial" (opcional) permite la puesta en marcha fácil y rápida de las aplicaciones de presión diferencial.
You've viewed 8 of 32 products
Descripción del catálogo
Nuestro catálogo de transmisores de proceso e interruptores de límite proporciona:
- Los indicadores de proceso e interruptores de límite para montaje en raíl DIN, montaje en panel, así como montaje en campo
- Transmisores de proceso e interruptores de límite con aprobaciones Ex
- Indicadores de proceso con función de control (monitorización del valor límite, matemáticas, presión diferencial, linealización...)
Principio de medición: Transmisores de proceso
Un transmisor de proceso transfiere señales de sensor (U, I, RTD, TC, resistencia) a una señal convertida estandarizada de salida de 4 a 20 mA.
Principio de medición: Interruptores de límite
Con interruptores de límite se puede monitorizar los valores de alarma y activar los relés. Se utilizan para controlar maquinaria como una parte del sistema de control y como enclavamientos de seguridad.
Ventajas
- Excelente relación precio/rendimiento
- Rápida, sencilla y cómoda puesta en marcha y operación.
- Aprobaciones internacionales disponibles: Ex, Germanischer Lloyd / aplicaciones marinas, UL, SIL, WHG