-
Formación
Digitalice su planta con IO-Link
Digital y económico
Digitalización de la recta final:
Los equipos Smart Ethernet como islas de válvulas, IO remotos, registradores, analizadores de líquidos o equipos de medición de caudal se digitalizan con Ethernet industrial, p. ej., PROFINET o EtherNet/IP. Los equipos básicos se vuelven accesibles digitalmente con IO-Link: Esto permite la disponibilidad para todos los equipos de una parametrización offline, transparencia de datos e intercambio de equipos "plug-and-produce" (enchufar y producir).
Ventajas fundamentales para ingenieros
Integración fácil y eficiente, p. ej., mediante bloques funcionales normalizados.
Adaptación ideal de equipos de alta gama con Ethernet industrial con los equipos básicos IO-Link.
Variedad reducida de conectores y cables, sustitución de señales
DI/DO/PNP/NPN/Pulse/0…10 V / 4…20 mA.Variedad reducida de sensores, p. ej., configuración de los puntos de conmutación con IO-Link.
Puesta en marcha y encendido rápido, p. ej., por cableado normalizado y
configuración automatizada de parámetros.
Ventajas fundamentales para operarios y personal de mantenimiento
Más precisión gracias a la transmisión digital de señales.
Acceso remoto y parametrización de equipos IO-Link.
Disponibilidad de diagnóstico con el origen y la solución, incluyendo la detección de rotura de cable.
Facilidad al cambiar de dispositivo mediante el almacenamiento y la descarga automatizables de datos de parámetros.
Aspectos destacables de nuestros equipos IO-Link
El cumplimiento con las Especificaciones V1.1. de IO-Link garantizan una mejor interoperabilidad.
Integración verificada adicional en nuestro centro de pruebas, p. ej., maestros IO-Link Rockwell Automation, Turck y Siemens.
Uso de la versión 2 de perfil de sensor inteligente para una ingeniería fácil. Es decir, provisión de identificadores de perfil, descripciones de la estructura de datos de entrada/salida de procesos, ID del producto, revisión del firmware, etiqueta específica de aplicación.
Datos de evento de diagnóstico conforme a NAMUR NE 107.
Premier Integration en los sistemas de Rockwell Automation.
Ventajas para usted
Cambio del dispositivo "plug-and-produce":
Parametrización con ahorro de tiempo mediante el sistema de ingeniería,
no es necesario ningún software adicional.Acceso completo al equipo, diagnósticos e información de proceso.
Carga/descarga rápida de datos para mantenimiento y servicio.
Fácil utilización:
Concepto operativo de Endress+Hauser que ahorra tiempo.
Usabilidad óptima mediante parametrización guiada.
Estructuras de menú y acceso a equipos específicos del usuario.
Digitalización de la recta final
Los equipos Smart Ethernet como islas de válvulas, IO remotos, registradores, analizadores de líquidos o equipos de medición de caudal se digitalizan con Ethernet industrial, p. ej., PROFINET o EtherNet/IP. Los equipos básicos se vuelven accesibles digitalmente con IO-Link: Esto permite la disponibilidad para todos los equipos de una parametrización offline, transparencia de datos e intercambio de equipos "plug-and-produce" (enchufar y producir).
Abertura con IO-Link
La norma IEC 61131-9 de IO-Link proporciona una base completa, abierta,
independiente del fabricante y estable para sus inversiones.Todos los productos IO-Link Endress+Hauser se prueban y certifican
según la versión IO-Link 1.1.La tecnología está contrastada en la práctica con una base instalada de rápido crecimiento de
más de 9 millones de equipos en todo el mundo.
Para una información detallada: www.io-link.com
Planta completamente digital
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
Descargas
-
Catálogo de competencias de IO-Link
Digitalice su planta con IO-Link. Los equipos de Ethernet inteligentes se digitalizan con Ethernet industrial, p. ej., PROFINET o EtherNet/IP. Los equipos básicos también se vuelven accesibles digitalmente con IO-Link:
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo: