El equipo Tank Scanner NXA820 explora los parámetros a partir de los equipos de medición en depósitos y efectúa los cálculos correspondientes a cada depósito como una parte de Tankvision. Tankvision es un sistema para el inventario de depósitos al que se accede desde un navegador de Internet común y que no requiere ningún software propietario ni gastos de adquisición de licencias. Tankvision se basa en una arquitectura distribuida en una red local (LAN). Gracias a su estructura modular, resulta ideal para parques de tanques de tamaño reducido con solo un par de depósitos, pero también para grandes refinerías con centenares de depósitos.
Explora los parámetros a partir de los equipos de medición en depósitos y efectúa los cálculos correspondientes a cada depósito. Apto para parques de tanques de tamaño reducido con solo un par de depósitos, pero también para grandes refinerías con centenares de depósitos.
Temperatura ambiente: -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)
Autorizado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según NMi y PTB
Ventajas
Un sistema operativo industrial con software integrado asegura una estabilidad y una disponibilidad elevadas
Autorizado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según NMi y PTB
Diseño modular; fácil de ajustar a cualquier aplicación; puede actualizarse en cualquier momento
Configuración, puesta en marcha y funcionamiento desde un navegador de Internet; no necesita ningún software propietario
Acceso para hasta 10 usuarios por cada componente de Tankvision desde cualquier PC conectado - sin necesidad de licencia
Pantallas predefinidas o personalizadas para cada operación según el funcionamiento típico de un parque de tanques
Plataforma de hardware común para todos los componentes; sin discos duros ni ventiladores - sin desgastes
Tank Scanner Adquiere datos de los Instrumentos de Campo (15 Tanques con Modbus o protocolos WM550 y 10 con el protocolo V1). El servidor web incorporado permite al usuario visualizar los datos entrantes así como los valores calculados y configurar el dispositivo.
Tipo de señal de entrada
Modbus RS485; V1; WM550
Salida
Ethernet; Servidor OPC DA (instalado en una PC separada)
Tipo de señal de salida de relevador
Relevador de estatus con interruptor de energía: – 25 VDC, 100 W – 250 VAC, 4 A, 1000VA
Suministro de energía
AC: 90...250 VAC DC: 10.5...32 VDC
Dimensiones (W x H x D)
150x104x140 mm (5.9x4.1x5.5 in)
Configuración
Vía servidor web
Measuring principle
Nivel de radar
Característica / Aplicación
Escáner de depósito Adquiere datos de los instrumentos de campo (15 depósitos con los protocolos Modbus o WM550 y 10 con el protocolo V1). El servidor web integrado permite al usuario visualizar los datos entrantes, así como configurar el equipo.
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .