El equipo de protección contra sobretensiones HAW569 se utiliza para proteger los componentes electrónicos de los equipos de campo contra sobretensiones que podrían destruir el equipo. Asegura que las fuentes de sobretensión que ocurran en cables de señal (p.ej. 4 a 20 mA), en las líneas de comunicación de los buses de campo (HART, PA, FF) y en las líneas de alimentación dispongan de una correcta toma de tierra. La funcionalidad del componente electrónico no se ve fe afectada ya que utilizando la conexión de libre impedancia de la unidad de protección, no pueden introducirse interferencias por deriva de tensión.
Las unidades HAW569 se utilizan principalmente en automatización de procesos y en tecnologías de medición y comunicación en los sectores químico, farmacéutico, tratamiento de aguas y aguas residuales y también en la industria alimentaria.
Ventajas
Equipo compacto para la protección de las líneas de señal/comunicación (certificado opcional para zonas clasificadas Ex ia) o para la protección simultánea de las líneas de señal/comunicación y alimentación (certificado opcional para zonas clasificadas Ex d)
Opcionalmente disponible con certificados SIL 2 para equipos intrínsecamente seguros
Cómo el perfilado de temperatura aumenta la seguridad de la planta y la calidad del producto en depósitos a granel y silos para almacenamiento de alimentos.
Supresor de Picos para instalación en campo Montaje fácil y ahorrador de espacio directamente en el transmisor en campo Protección combinada de los hilos del sensor y líneas de suministro en un dispositivo (especialmente para transmisores de 4 hilos) Integración flexible dentro a las cadenas de medición de la industria de proceso debido a las aprobaciones de acuerdo a ATEX & IEC, conformidad SIL2 Compatibilidad con los fieldbusses establecidos (HART, FF, PA) Operación ininterruptible de la planta debido a un reseteo automático después del proceso de descarga
Certificación
ATEX / IEC Ex ia para versión de prensaestopas ATEX / IEC Ex d para versión atornillada
Dimensiones (wxhxd)
HAW569-xA2B: (versión de prensaestopas) Diámetro AF/SW27, rosca interna y externa M20x1.5, longitud 77 mm (3.03") HAW569-CB2C: (versión atornillada) Diámetro AF/SW27, rosca externa M20, longitud 83 mm (3.27")
Voltaje de Operación
24V/120V/230V
Measuring principle
Supresor de picos
Principio de medición
Protección contra sobretensiones para montaje en campo
Función
Los sistemas de protección contra sobretensiones se emplean para proteger los componentes electrónicos de una planta si se produce una sobretensión. Gracias a ello, los instrumentos de medición, que requieren una inversión notable, quedan protegidos y la disponibilidad de la planta aumenta.
Aplicación
Protección contra sobretensiones para la alimentación o cables de señal/comunicación
HAW569-AA2B / -DA2B Überspannungsschutz für Signalleitungen zur
Montage in Feldgehäusen
HAW569-AA2B / -DA2B Surge arrester for signal lines for mounting in
field housing
HAW569-AA2B / -DA2B Überspannungsschutz für Signalleitungen zur Montage in Feldgehäusen HAW569-AA2B / -DA2B Surge arrester for signal lines for mounting in field housing
HAW569-CB2C Überspannungsschutz für Signal-/Versorgungsleitungen zur Montage in Feldgehäusen HAW569-CB2C Surge arrester for signal /supply lines for mounting in field housing
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .