Portafolio de productos Ethernet APL
Nuestros productos diseñados para una comunicación digital, sencilla y rápida
Ethernet APL amplía las capacidades del Ethernet convencional para satisfacer los exigentes requisitos de la industria de procesos: una gran longitud de cable, una fácil instalación y protección contra explosiones. Permite la comunicación a alta velocidad y la alimentación a través de un cable de 2 hilos, lo que lo convierte en la opción ideal para equipos de campo como los sensores de medición. Endress+Hauser ofrece una gran variedad de equipos de medición compatibles con Ethernet APL.
Ventajas
PROFINET PA Perfil 4, redundancia del sistema S2, reconfiguración dinámica
Servidor web integrado que proporciona acceso remoto para la parametrización, la localización y resolución de fallos, además de otras funciones (p. ej. la creación de informes)
Integración en el sistema de última generación mediante paquetes FDI
Diagnóstico, verificación y monitorización continuos mediante Heartbeat Technology
Interfaces hombre-máquina táctiles en servidor web y gestión de activos, con un driver de equipo para comunicación cíclica (por ejemplo, GSD para PROFINET) almacenado directamente en el equipo
Parametrización guiada para una fácil utilización
Ethernet APL es una nueva capa física para Ethernet, desarrollada para satisfacer los requisitos de la industria de procesos. Se puede combinar con cualquier tipo de protocolo Ethernet industrial o aplicación Ethernet estándar. Endress+Hauser ha lanzado al mercado instrumentos PROFINET, los primeros instrumentos totalmente compatibles con Ethernet APL. A los que seguirán otros protocolos.
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
Descargas
-
-
White paper (WP)
Ethernet-APL: inteligente, rápido y digital
Ethernet-APL se ha desarrollado para ser un estándar abierto, adaptable a futuros avances y completamente integrado con la Internet Industrial de las Cosas (IIoT).
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-