Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase 1 conforme a IEC 60584
-
Tiempo de respuesta
según la configuración
-
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 400 bar (5.802 psi)
-
Rango de temperatura de operación
Tipo K:
–40 °C … 1.100 °C
(–40 °F … 2.012 °F)
Tipo J:
–40 °C … 750 °C
(–40 °F … 1.382 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 30.000,00 mm (1.181,10")
Ámbito de aplicación
Este sensor de temperatura robusto y modular se utiliza en diversas aplicaciones de la mayoría de sectores industriales. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. La diversidad de conexiones a proceso, tamaños y materiales proporciona un nivel elevado de flexibilidad y una gran variedad de posibilidades de aplicación.
Rango de aplicación universal
Particularmente apto para aplicaciones de vapor y gases con altas presiones y temperaturas de proceso
Rango de medida: -40 a 1.100 °C (-40 a 2.012 °F)
Rango de presión hasta 400 bar (5.800 psi)
Grado de protección: hasta IP68
Ventajas
Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales terminales adaptados al estándar DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cliente
Alto nivel de compatibilidad del inserto y diseño según DIN 43772
Cuello de extensión para proteger el cabezal donde se aloja el transmisor contra los sobrecalentamientos
Tiempo de respuesta rápido, punta de sensor reducida / sección cónica
Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia), equipo que no produce chispas (Ex nA)
Transmisor para cabezal con facilidades de selección: salida analógica 4 a 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o Foundation Fieldbus™
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
TI TR15, TC15
Sonda de temperatura modular con cuello de extensión, termopozo de
barra, disponible con brida o como unidad soldadaEN ES 26/04/202328/02/202210/09/201305/08/201311/12/2012Idioma:
Español
Versión:
26/04/2023
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
TI01100TES_0423-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Technical information TC 15, Omnigrad M
Technical information TC 15, Omnigrad M thermocouple thermometer weld-in
EN ES 01/02/2004Idioma:
Inglés
Versión:
01/02/2004
Tamaño del archivo:
891.4 KB
Nombre del archivo:
TI277ten_0204.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Sondas de temperatura RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN ES 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Idioma:
Español
Versión:
28/03/2023
Tamaño del archivo:
455.3 KB
Nombre del archivo:
XA00072RES_1623-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Elementos de inserción RTD/TC y sondas de temperatura de cable
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN ES 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Idioma:
Español
Versión:
30/03/2023
Tamaño del archivo:
457.2 KB
Nombre del archivo:
XA00100RES_1823-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN ES 17/07/202410/03/202002/11/2016Idioma:
Inglés
Versión:
17/07/2024
Tamaño del archivo:
453.6 KB
Nombre del archivo:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN ES 31/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
31/07/2020
Tamaño del archivo:
173.5 KB
Nombre del archivo:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
Sondas de temperatura RTD/TC
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN ES 28/07/202527/01/202520/11/202313/12/202214/03/2022Idioma:
Español
Versión:
28/07/2025
Tamaño del archivo:
457.6 KB
Nombre del archivo:
XA00044RES_2225-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Idioma:
Alemán
Versión:
04/02/2025
Tamaño del archivo:
18.9 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tde_2325.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoIdioma:
Italiano
Versión:
09/07/2024
Tamaño del archivo:
20.3 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tit_2223.pdf
-