Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 50D

Promag 50D

50D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    La versión de tipo disco compacta combinada con un concepto de electrónica modular. Para aplicaciones de agua básicas; optimizada para espacio limitado e instalaciones de tubería plástica.

  • Características del sensor

    Centrado fácil, rápido del sensor – construcción innovadora de la carcasa. Medición de flujo ahorradora de energía – sin pérdida de presión debido a la constricción transversal. Libre de mantenimiento – sin partes móviles. Longitud de instalación corta y bajo peso. Discos de tierra integrados hechos de acero inoxidable.

  • Características del transmisor

    Puesta en marcha rápida – Configuraciones Rápidas de aplicaciones específicas. Operación segura – la pantalla proporciona información de proceso fácil de leer. Totalmente en cumplimiento con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 líneas con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25…100
    1"…4"

  • Error de medición máx.

    ±0.5%

  • Rango de medición

    0...600 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN16
    Cl 150
    JIS 10K

  • Rango de temperatura del medio

    0...+60°C
    (+32...+140°F)

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4x)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de dos renglones con retroiluminación
    Botón pulsador

  • Salidas

    4...20 mA
    Pulso/Frecuencia
    Estado

  • Entradas

    Estatus

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS DP/PA

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC