Los amortiguadores de pH CPY20 garantizan la fiabilidad, precisión y trazabilidad de sus mediciones de pH.
Ámbito de aplicación
Las soluciones de calibración de alta calidad CPY20 garantizan una calibración de pH a un nivel máximo de exactitud. Se fabrican y embotellan en el laboratorio de calibración permanente que ha superado con éxito la exigente acreditación DAkkS (autoridad de acreditación alemana). Las soluciones de referencia de pH están especificadas con una precisión de +/-0,02 pH. Tienen trazabilidad según NIST y son un material de referencia del estándar PTB, y contienen solo preservantes incluídos en la lista de la FDA. Con el CPY20, obtendrá valores correctos en los que puede confiar.
Los amortiguadores de pH CPY20 se usan para la calibración y ajuste de los electrodos de medición de pH en todas las industrias. Están optimizadas para todos los ajustes de sensor rutinarios y de alta precisión en el proceso, así como en laboratorio.
La calibración y el ajuste puede llevarse a cabo mediante:
Software Memobase Plus CYZ71D
Todos los transmisores de la serie Liquiline
Todos los transmisores de pH convencionales en el mercado
Para una visión general de todos los amortiguadores de pH y tamaños de botella, haga clic en 'Características y especificaciones'.
Ventajas
La elevada precisión y reproducibilidad de los amortiguadores de pH le ayudan a optimizar el valor de pH en su proceso y maximizar el rendimiento y calidad de su producto.
Los amortiguadores de pH CPY20 son trazables según el material de referencia del estándar NIST (EE.UU.) y PTB (Alemania), y cumplen con los exigentes requisitos de documentación del sector de ciencias de la vida.
Todos los conservantes utilizados están listados por la FDA en la categoría de seguridad máxima de producto en procesos supervisados por la FDA.
Las curvas de temperatura de los amortiguadores de pH CPY20 están preprogramadas en todos los transmisores de la serie Liquiline para simplificar la calibración y ajuste del sensor, lo que reduce el trabajo de mantenimiento.
Los certificados idénticos y de fácil acceso de todos los amortiguadores de pH CPY20 simplifican los registros de auditoría y mejoran la fiabilidad de sus Procedimientos Operativos Estándar (SOP).
Certificado detallado de la solución de referencia disponible en la Zona de descargas. Introduzca su número de lote en el campo "Buscar texto" y pulse el botón "Iniciar búsqueda".
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
Descubra cómo Heineken cumple todas las normativas para proteger el medioambiente en Brasil con el sensor digital de nitrato o CAE Viomax CAS51D de Endress+Hauser.
Holiferm produce biosurfactantes sostenibles mediante un proceso patentado de fermentación por separación gravimétrica. La empresa buscaba una forma de automatizar la medición de la fase crítica de separación.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .