Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Flowfit CPA240 - Portaelectrodos para temperatura y presión elevadas

Portaelectrodos
Flowfit CPA240

Montaje resistente para las industrias química, petroquímica y eléctrica.

CPA240
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Plantas de tratamiento de agua potable, plantas de agua de alimentación de calderas y agua ultrapura, circuitos de agua de refrigeración, producción de fertilizantes, producción de azúcar, depuradora de gases, plantas petroquímicas

  • Instalación

    Ensamble de flujo

  • Característica

    Tubería, derivación

  • Diseño

    3 ubicaciones de instalación de los electrodos, electrodos de 120 mm, dirección del caudal horizontal o desde el fondo, conexión roscada G1/2" para limpieza con spray

  • Material

    Depósito de caudal: PVDF o acero inoxidable 1.4404
    Junta tórica: EPDM, Viton, Chemraz o Fluoraz

  • Temperatura del proceso

    Versión PVDF: 0 a 120 °C (32 a 248 °F)
    Versión de acero inoxidable: –15 a 150 °C (5 a 302 °F)
    Con EPDM: –15 a 140 °C (5 a 284 °F)

  • Presión de proceso

    Versión PVDF: máx. 8 bar a 50 °C (máx. 116 psi a 122 °F)
    Versión de acero inoxidable: máx. 10 bar (máx. 145 psi)

  • Conexión

    Brida a presión DN 25 / PN 16, ASME 1" lbs 150, JIS 10K25A

  • Certificados adicionales

    Certificado de materiales 3.1.B EN 10204

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Plantas de tratamiento de agua potable, plantas de agua de alimentación de calderas y agua ultrapura, circuitos de agua de refrigeración, producción de fertilizantes, producción de azúcar, depuradora de gases, plantas petroquímicas

  • Instalación

    Flujo a través del sujetador

  • Característica

    Tubería, derivación

  • Diseño

    3 ubicaciones de instalación de los electrodos, electrodos de 120 mm, dirección del caudal horizontal o desde el fondo, conexión roscada G1/2" para limpieza con spray

  • Material

    Depósito de caudal: PVDF o acero inoxidable 1.4404
    Junta tórica: EPDM, Viton, Chemraz o Fluoraz

  • Temperatura del proceso

    Versión PVDF: 0 a 120 °C (32 a 248 °F)
    Versión de acero inoxidable: –15 a 150 °C (5 a 302 °F)
    Con EPDM: –15 a 140 °C (5 a 284 °F)

  • Presión de proceso

    Versión PVDF: máx. 8 bar a 50 °C (máx. 116 psi a 122 °F)
    Versión de acero inoxidable: máx. 10 bar (máx. 145 psi)

  • Conexión

    Brida a presión DN 25 / PN 16, ASME 1" lbs 150, JIS 10K25A

  • Certificados adicionales

    Certificado de materiales 3.1.B EN 10204