Análisis espectroscópico Raman de la polimerización en suspensión
Borealis monitoriza los grados de polipropileno y polietileno durante las reacciones de polimerización de olefinas en reactores de bucle con alimentación continua.
Los analizadores Raman de Endress+Hauser proporcionan mediciones en tiempo real no destructivas en mezclas de lodos, facilitando tanto la caracterización del proceso como el control por retroalimentación. Los resultados constataron que la espectroscopia Raman tiene un gran potencial para optimizar la comprensión y el control del proceso, garantizando que las propiedades específicas del material se mantengan de manera constante dentro de las especificaciones establecidas.
Ventajas:
Aumenta el rendimiento del proceso producción: reduce la producción de material que no cumple las especificaciones durante los cambios entre grados y acelera el proceso de cambio
Mejora del tiempo productivo: evite las paradas no planificadas gracias a una monitorización exhaustiva del proceso de reacción
Desafíos del cliente
Borealis buscaba una solución para monitorizar el agotamiento de monómeros y reactivos, así como la formación de productos poliméricos en una suspensión, con el fin de:
Aumentar la eficiencia de la producción: la ausencia de un control preciso se traduce inevitablemente en materiales que no cumplen las especificaciones.
Mejorar de la calidad del producto: la monitorización en tiempo real de la producción de polímeros contribuye a mantener la producción del material dentro de las especificaciones.
Reducir el tiempo de parada: una monitorización optimizada de las anomalías durante el proceso de polimerización reduce los tiempos de parada.
Nuestra solución
Borealis decidió colaborar con Endress+Hauser gracias a su sólida experiencia como proveedor fiable de tecnología de espectroscopía Raman adaptada a entornos ATEX. La primera fase del proyecto consistió en utilizar la espectroscopia Raman en un reactor a escala de laboratorio para monitorizar el proceso de polimerización en suspensión. Si esta fase arrojaba resultados positivos, justificaría una inversión adicional y permitiría considerar su implementación en fases piloto y de producción a mayor escala. El sistema Raman incluyó los componentes siguientes:
Analizador Rxn2 – 532 nm ATEX
Sonda de inmersión Rxn-40