Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de temperatura TC TH56

Sonda de cable iTHERM CableLine TH56

Termómetro TC imperial con conexión de enchufe para uso en muchas aplicaciones de proceso y laboratorio

TH56
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
Nuestros instrumentos de la Selección Fundamental cuentan con una garantía extendida de 5 años – una clara señal de nuestra confianza en su fiabilidad y rendimiento a largo plazo.

En caso de que se presente una situación de garantía, puede contar con un proceso de reemplazo rápido y un esfuerzo administrativo mínimo – brindándole tranquilidad cuando más lo necesita y ayudándole a mantener sus operaciones sin interrupciones.

Se aplican los términos de la garantía

La garantía extendida está sujeta a condiciones específicas. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones Generales (GTC) aplicables localmente en la página del país correspondiente de nuestro sitio web.

Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Termopar

  • Característica / Aplicación

    Tipo EUA industrial
    sonda de cable
    conexión a proceso como racor de compresión

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    1/16'' (1,59 mm)
    1/8'' (3,18 mm)
    3/16'' (4,76 mm)
    1/4'' (6,35 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 96" (2.438 mm)
    otros bajo petición

  • Tubería/termopozo protector del material

    Vaina del sensor
    316
    Hastelloy 600

  • Recubrimiento opcional

    no aplicable

  • Conexión a proceso

    racor de compresión
    NPT1/8"
    NPT1/4"

  • Forma de la Punta

    recta

  • Aspereza de la superficie Ra

    sin definir

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo T:
    -270 °C ...370 °C
    (-454 °F ...698 °F)
    Tipo J:
    -210 °C ...720 °C
    (-346 °F ...1.328 °F)
    Tipo E:
    -270 °C ...820 °C
    (-454 °F ...1.508 °F)
    Tipo K:
    -270 °C ... 1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)
    Tipo N:
    -270 °C ... 1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    Estándar conforme a ASTM E-230
    Especial conforme a ASTM E-230

  • Precisión

    Estándar conforme a ASTM E-230
    Especial conforme a ASTM E-230

  • Tiempo de respuesta

    63 % tr = 0,3 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    no