Resumen de especificaciones
-
Precisión
Estándar: 0,05 %
Platino: hasta 0,025 % -
Temperatura del proceso
-40°C...125°C
(-40°F...257°F) -
Rango de medición del proceso
100mbar...700bar
(1.5psi...10.500psi) -
Principales partes húmedas
Aleación C276
316L
Rodio -
Material de la membrana de proceso
316L, Aleación C,
Rodio> Oro -
Celda de medición
100 mbar...700 bar
(1.5 psi...10.500 psi)
relativa/absoluta
Ámbito de aplicación
El transmisor de presión digital Cerabar PMP71 con membrana metálica se utiliza normalmente en aplicaciones de proceso para la medición de presión, nivel, volumen o masa en líquidos. El equipo PMP71 está diseñado para aplicaciones de alta presión hasta 700 bar. Configuración rápida con rango de medida libremente ajustable sin especificación de presión. Diseñado según la norma IEC 61508 para uso en sistemas de seguridad SIL2/3 y disponible con el certificado de partes según la directiva sobre instrumentos de medición (MID) para aplicaciones de Custody Transfer (facturación).
Cabezal de dos compartimentos de aluminio o acero inoxidable (316L).
Conexiones a proceso: conexiones roscadas y bridadas
Temperatura de proceso: -40 a +125 °C (-40 a +257 °F)
Rangos de medida: -1/0 a 700 bar (-15/0 a +10.500 psi)
Precisión: ±0,05%, "Platino" ±0,025%
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, certificados para aplicaciones higiénicas, certificado para aplicaciones marinas, SIL
Ventajas
La máxima precisión, reproductibilidad y estabilidad a largo plazo
La máxima seguridad gracias a un sistema de sello hermético al gas con funciones de seguridad hasta SIL2/3, certificado según IEC 61508
Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
Resistencia a sobrecargas y monitorización de funciones desde la célula de medición hasta la electrónica
Disponible con manifolds montados: siempre a punto, siempre a prueba de fugas
Integración perfecta e independiente en el sistema (HART/PA/FF)
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
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Versión en español - 04/2024
Medición de la presión de proceso 1-5 V CC, HART, PA, FF
EN ES 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Idioma:
Español
Versión:
01/04/2024
Tamaño del archivo:
3.5 MB
Nombre del archivo:
TI00383PES_3624-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Español
Versión:
06/12/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2624.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Medición de la presión de proceso
1-5 V CC, HART, PA, FFEN ES 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Idioma:
Español
Versión:
01/04/2024
Tamaño del archivo:
3.5 MB
Nombre del archivo:
TI00383PES_3624-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Cerabar S PMP71 with MID Part Certificate
Pressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefEN ES 16/12/2011Idioma:
Inglés
Versión:
16/12/2011
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
TI00451PEN_0111.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN ES 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Idioma:
Español
Versión:
01/08/2024
Tamaño del archivo:
4.1 MB
Nombre del archivo:
BA00302PES_1922-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S PMP71 Low Power 1-5V DC Output Operating Instructions
Low power pressure transmitter with metal sensors and 1-5V DC voltage
outputEN ES 25/08/201701/08/2017Idioma:
Inglés
Versión:
25/08/2017
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
BA01633PEN_0317.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN ES 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Idioma:
Español
Versión:
01/08/2024
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
BA00271PES_2022-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Description of Device Functions HART (V02.10.54) Cerabar S PM71 with MID Part Certificate
Pressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefor custody transfer measurement with NMi approvalEN ES 03/04/201710/12/201424/04/201219/12/2011Idioma:
Inglés
Versión:
03/04/2017
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
BA00413PEN_1316.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN ES 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Idioma:
Español
Versión:
01/08/2024
Tamaño del archivo:
5.2 MB
Nombre del archivo:
BA00295PES_1922-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN ES 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Idioma:
Inglés
Versión:
03/04/2017
Tamaño del archivo:
6.3 MB
Nombre del archivo:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN ES 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Idioma:
Inglés
Versión:
03/04/2017
Tamaño del archivo:
4.8 MB
Nombre del archivo:
BA00296PEN_1616.pdf
-