Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cerabar PMP21

Presión
absoluta y relativa
Cerabar PMP21

Presostato económico con sensor metálico para medición en gases o líquidos

PMP21
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Garantía de 5 años

Diseñada para la confianza

Nuestros instrumentos de la Selección Fundamental cuentan con una garantía extendida de 5 años – una clara señal de nuestra confianza en su fiabilidad y rendimiento a largo plazo.

En caso de que se presente una situación de garantía, puede contar con un proceso de reemplazo rápido y un esfuerzo administrativo mínimo – brindándole tranquilidad cuando más lo necesita y ayudándole a mantener sus operaciones sin interrupciones.

Se aplican los términos de la garantía

La garantía extendida está sujeta a condiciones específicas. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones Generales (GTC) aplicables localmente en la página del país correspondiente de nuestro sitio web.

Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica

    Transductor de presión rentable, sensor piezoresistivo con diafragma de medición metálico

  • Suministro de voltaje

    10…30 VCC

  • Precisión de Referencia

    0,3 %

  • Estabilidad a largo plazo

    0.2 % de URL / año

  • Temperatura del proceso

    -40 °C…+100 °C
    (-40 °F…+212 °F)

  • Temperatura ambiente

    -40 °C…+85 °C
    (-40 °F…+185 °F)

  • Celda de medición

    +400 mbar…+400 bar
    (+6 psi...+6000 psi)

  • Límite máx. de sobrepresión

    600 bar (9000 psi)

  • Conexión a proceso

    Roscas:
    G1/4, G1/2,
    MNPT1/4, MNPT1/2,
    DIN13,
    JIS R1/2

  • Comunicación

    4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC

  • Aprobación de diseños

    EN 10204-3.1
    Reporte de inspección final
    Libre de aceite y grasa

  • Aprobaciones marítimas

    DNV/GL/ABS/LR/RINA

  • Principio de medida

    Presión absoluta y del medidor

  • Característica / Aplicación

    Transductor de presión económico, sensor piezorresistivo con diafragma de medición metálico

  • Suministro / Comunicación

    10…30 VDC

  • Precisión

    0,3 %

  • Estabilidad a largo plazo

    0.2% de URL / año

  • Temperatura ambiente

    -40…+85 °C
    (-40…+185 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40…+100 °C
    (-40…+212 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    600 bar (9000 psi)

  • Rango de medición del proceso

    400 mbar…+400 bar
    (6...+6000psi)

  • Conexión a proceso

    Rosca:
    G1/4, G1/2,
    MNPT1/4, MNPT1/2,
    DIN13,
    JIS R1/2

  • Comunicación

    4...20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    Informe de inspección final
    Limpio de aceite y grasa

  • Aprobación marítima

    DNV/GL/ABS/LR/RINA