Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquipoint FTW33 - Equipo de detección de nivel conductivo

Detección de nivel
conductiva Liquipoint FTW33

Sonda de montaje enrasado muy compacta

FTW33
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Garantía de 5 años

Diseñada para la confianza

Nuestros instrumentos de la Selección Fundamental cuentan con una garantía extendida de 5 años – una clara señal de nuestra confianza en su fiabilidad y rendimiento a largo plazo.

En caso de que se presente una situación de garantía, puede contar con un proceso de reemplazo rápido y un esfuerzo administrativo mínimo – brindándole tranquilidad cuando más lo necesita y ayudándole a mantener sus operaciones sin interrupciones.

Se aplican los términos de la garantía

La garantía extendida está sujeta a condiciones específicas. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones Generales (GTC) aplicables localmente en la página del país correspondiente de nuestro sitio web.

Filter
Filtro piezas de repuesto y accesorios

Back

Búsqueda
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
  • Valve Plug ISO4400 M16, 4-pole

    • partes adicionales
    Referencia
    71280307
  • Valve plug ISO4400 NPTF1/2, 4-pole

    • partes adicionales
    Referencia
    71280349
  • Valve plug ISO4400 QUICKON, 4-pole

    • partes adicionales
    Referencia
    71280350
  • Sealing ring G1/2, 21x26, FA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Número de dibujo
    Referencia
    57
    71194296
  • Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Número de dibujo
    Referencia
    57
    71185027
  • Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Número de dibujo
    Referencia
    57
    52014048
  • Sealing ring 15,08x2,62 EPDM, 5 pcs

    • partes adicionales
    Referencia
    71529759
  • O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    52021717
  • O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    71086117
  • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    52014472
  • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    71086102
  • O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    71140668
  • Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    52014424
  • M12-female plug connector, cable side

    Referencia
    52006263
  • M12-female plug connec., 90deg, 5m cable

    Referencia
    52024216
  • Cable M12-plug to 90o M12-fem.plug,LED

    Referencia
    52018763
  • M12-female plug connec., 100deg,5m cable

    Referencia
    52010285
  • Socket wrench 32AF

    Referencia
    52010156
  • Test magnet

    Referencia
    71267011
  • Protection cover F16 housing

    Referencia
    71127760
  • Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L

    Referencia
    71258357
  • Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1

    Referencia
    52028295
  • Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L

    Referencia
    71258355
  • Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1

    Referencia
    52018765
  • Weld-in adapter G1, d=53, 316L

    Referencia
    71258358
  • Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1

    Referencia
    71093129
  • Weld-in adapter G1, d=60, 316L

    Referencia
    52001051
  • Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

    Referencia
    52011896
  • Weld-in adapter M24 D65, 316L

    Referencia
    71041381
  • Weld-in adapter M24 D65, 316L, 3.1

    Referencia
    71041383
  • Proc. adap. M24 Variv N DN50 PN40 316L

    Referencia
    52023997
  • Proc.adap.M24 Variv N DN50 PN40 316L 3.1

    Referencia
    52024004
  • Process adap. M24 Variv F DN25 PN40 316L

    Referencia
    52023996
  • Proc.adap.M24 Variv.F DN25 PN40 316L 3.1

    Referencia
    52024003
  • Process adapter M24 DIN11851 DN50, 316L

    Referencia
    52023998
  • Process adap. M24 DIN11851 DN50,316L,3.1

    Referencia
    52024005
  • Process adapter M24 SMS 1-1/2", 316L

    Referencia
    52026997
  • Process adapter M24 SMS 1-1/2",316L, 3.1

    Referencia
    52026999
  • Process adap. M24 Clamp 1...1 1/2", 316L

    Referencia
    52023994
  • Process adapter M24 Clamp 2", 316L

    Referencia
    52023995
  • Process adapter M24 DIN11851 DN40, 316L

    Referencia
    52023999
  • Process adapter M24 APV-Inline, 316L

    Referencia
    52024000
  • Process adap. M24 Clamp 1 1/2, 316L, 3.1

    Referencia
    52024001
  • Process adapter M24 Clamp 2", 316L, 3.1

    Referencia
    52024002
  • Process adap. M24 DIN11851 DN40,316L,3.1

    Referencia
    52024006
  • Process adapter M24 APV-Inline,316L, 3.1

    Referencia
    52024007
  • Union nut DIN11851, F25, SS

    Referencia
    52021715
  • Union nut DIN11851, F40, 304

    Referencia
    71258361
  • Pipe assembly DN25, flush mount

    Referencia
    71477801
  • Pipe assembly DN32, flush mount

    Referencia
    71477803
  • Pipe assembly DN40, flush mount

    Referencia
    71477807
  • Pipe assembly DN50, flush mount

    Referencia
    71477808
  • Pipe assembly Clamp DN25, flush mount

    Referencia
    71477812
  • Pipe assembly Clamp DN32, flush mount

    Referencia
    71477813
  • Pipe assembly Clamp DN40, flush mount

    Referencia
    71477816
  • Pipe assembly Clamp DN50, flush mount

    Referencia
    71477817
  • EPDM O-rings process adapter M24

    Referencia
    52024267