Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Soliphant FTM20 - Detección de nivel por horquilla vibrante

Vibronic
Detección de nivel puntual
Solifante FTM20

Equipo compacto de detección de nivel para sólidos granulados

FTM20
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Garantía de 5 años

Diseñada para la confianza

Nuestros instrumentos de la Selección Fundamental cuentan con una garantía extendida de 5 años – una clara señal de nuestra confianza en su fiabilidad y rendimiento a largo plazo.

En caso de que se presente una situación de garantía, puede contar con un proceso de reemplazo rápido y un esfuerzo administrativo mínimo – brindándole tranquilidad cuando más lo necesita y ayudándole a mantener sus operaciones sin interrupciones.

Se aplican los términos de la garantía

La garantía extendida está sujeta a condiciones específicas. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones Generales (GTC) aplicables localmente en la página del país correspondiente de nuestro sitio web.

Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Sólidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Interruptor de nivel puntual para sólidos de grano fino
    Varilla simple
    Universal
    No requiere calibración
    No le afectan las adherencias ni la vibración externa
    Robusto
    Valor del interruptor visible desde el exterior
    Compacto

  • Suministro / Comunicación

    10 - 45 V DC
    relé de 19 - 253 V AC
    DC PNP 10 - 45 V

  • Temperatura ambiente

    -40°C ... 70°C
    (-40 °F ... 160 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C ... 150°C
    (-40°F ... 300°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío ... 360 psi)

  • Densidad min. del medio

    200 g/l

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Conexión a proceso

    Cuerda
    R 1"
    R 1 1/2"
    1 1/4" NPT
    1 1/2" NPT

  • Longitud del sensor

    225 mm (9")

  • Comunicación

    Relé DPDT
    DC PNP máx. 350 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, INMETRO, EAC