Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
imagen del analizador de gases de proceso MKAS

Analizador de gases de proceso
MKAS

Sistemas de análisis flexible para aplicaciones de proceso y emisiones

IMKAS
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    O2: Electrochemical / Paramagnetic, Toxic gases: NDIR / UV / FID / Thermal Conductivity

  • Measured variables

    CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, NOx, O2, SO2, TOC
    Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request

  • Ambient temperature range

    Indoor: +5 °C ... +40 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor: –20 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Degree of protection

    Indoor: IP54
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: IP34
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor with cooling unit: IP56
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Product safety

    CE