Liquiline CM444R es un transmisor de última generación para pH, ORP, conductividad, oxígeno, cloro, turbidez, nivel de lodo, SAC, nitrato y muchos otros parámetros...
Los transmisores Liquiline con tecnología Heartbeat ofrecen un mantenimiento orientado al estado y una fácil verificación del punto de medición y lo ayudan a realizar medidas de optimización.
Liquiline CM444R es un transmisor de última generación para pH, ORP, conductividad, oxígeno, cloro, turbidez, nivel de lodo, SAC, nitrato y muchos otros parámetros...
Resumen de especificaciones
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma, 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Liquiline CM444R le permite conectar hasta 4 sensores Memosens de su elección entre más de 12 parámetros de medición. Con su diseño compacto, cabe en cualquier armario y se puede ampliar en cualquier momento con entradas, salidas, controladores, módulos matemáticos y canales de sensores. El transmisor pertenece a la plataforma Liquiline con integración de sistema, operación y piezas de repuesto estandarizadas. Heartbeat Technology le ayuda a encontrar el equilibrio ideal entre la disponibilidad del punto de medición y los costes de mantenimiento.
Liquiline CM444R es adecuado para todas las industrias y sus servicios, tales como:
Alimentos y bebidas
Ciencias de la vida
Energéticas
Tratamiento de aguas y aguas residuales
Industria química
Marina
Cuenta con los siguientes protocolos e interfaces de comunicación:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webserver
El transmisor se puede ampliar con un módulo cuyas aprobaciones de protección contra explosiones, como IECEx, ATEX y CSA, permiten la conexión de sensores instalados en áreas peligrosas.
Ventajas
Ahorra espacio y ahorra dinero:
Ocupa poco espacio, 4 canales en un solo dispositivo que se puede ampliar en cualquier momento, ahorra espacio en los armarios - perfecto para skids.
Instalación rápida:
No es necesario recortar la puerta del armario, montaje en raíl DIN con un solo clic, cableado mínimo.
Puesta en marchasimpleysegura:
Copiar la configuración a otros dispositivos mediante tarjetas SD ahorra tiempo y minimiza esfuerzos.
Fácil de manejar y operar:
Indicación intuitiva, instalación de tipo “plug & play” activa con sensores Memosens precalibrados, componentes universales que se ajustan a todos los parámetros.
Control de procesos y seguridad:
Servidor web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, hacer configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo desde cualquier navegador de Internet - incluso a través de un smartphone.
Conectividad del accionamiento: Liquiline Edge Module CYY7 transfiere datos de proceso a Netilion, independientemente del bus de campo. Esto permite una visión general remota y el uso de servicios IIoT. Está disponible en productos nuevos o como actualización de plataformas Liquiline instaladas.
Ocupa poco espacio, 4 canales en un solo dispositivo que se puede ampliar en cualquier momento, ahorra espacio en los armarios - perfecto para skids.
Vídeos
Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación
Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
De la demora del análisis de muestras a la monitorización en tiempo real de parámetros en los procesos de fermentación gracias a soluciones completas que van desde el hardware hasta el desarrollo de servicios analíticos.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
El panel de desinfección proporciona a Maisel Brewery un sistema de medición fiable, estable y de bajo mantenimiento, que permite una dosificación precisa y contribuye a la reducción de los costes operativos.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
Al elegir la plataforma Liquiline, usted elige en efecto gastar menos dinero en stocks de mantenimiento, ahorrar tiempo en instalaciones y ganar en fiabilidad.
Un alto nivel de automatización combinado con la destreza profesional aseguran una producción muy eficiente de las diversas versiones de los instrumentos. Podemos hacer su equipo a medida para que se adapte exactamente a sus necesidades.
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 4 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente, Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Caja en raíl DIN: PC-FR Junta del indicador: EPDM
Dimensión
220 × 100 × 97 mm 8,66 × 3,94 × 3,82 in
Temperatura del proceso
0 a 55 °C (32 a 130 °F)
Protección contra ingreso
Transmisor: IP 20 Indicador opcional: IP 66
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma, 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Sensor ORP / Redox
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 4 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Caja en raíl DIN: PC-FR Junta del indicador: EPDM
Dimensión
220 × 100 × 97 mm 8,66 × 3,94 × 3,82 in
Temperatura del proceso
0 a 55 °C (32 a 130 °F)
Protección contra ingreso
Transmisor: IP 20 Indicador opcional: IP 66
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma, 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Conductivo
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 4 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Caja en raíl DIN: PC-FR Junta del indicador: EPDM
Dimensión
220 × 100 × 97 mm 8,66 × 3,94 × 3,82 in
Temperatura del proceso
0 a 55 °C (32 a 130 °F)
Protección contra ingreso
Transmisor: IP 20 Indicador opcional: IP 66
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma, 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 4 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente, Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Caja en raíl DIN: PC-FR Junta del indicador: EPDM
Dimensión
220 × 100 × 97 mm 8,66 × 3,94 × 3,82 in
Temperatura del proceso
0 a 55 °C (32 a 130 °F)
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma, 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Cloro total
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 4 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente, Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Caja en raíl DIN: PC-FR Junta del indicador: EPDM
Dimensión
220 × 100 × 97 mm 8,66 × 3,94 × 3,82 in
Temperatura del proceso
0 a 55 °C (32 a 130 °F)
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma, 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Luz esparcida de rayo único
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 4 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente, Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Caja en raíl DIN: PC-FR Junta del indicador: EPDM
Dimensión
220 × 100 × 97 mm 8,66 × 3,94 × 3,82 in
Temperatura del proceso
0 a 55 °C (32 a 130 °F)
Protección contra ingreso
Transmisor: IP 20 Indicador opcional: IP 66
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma, 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Certificados adicionales
EAC, cCSAus
Principio de medida
Sensor ultrasónico
Aplicación
Controlador modular a 4 hilos Multicanal: 1 a 4 canales digitales para protocolo Memosens Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitratos y turbidez 4 sensores conectables en todas las combinaciones Funcionalidad modular ampliable en cualquier momento Módulos y sensores de tipo "plug and play"
Característica
Cubierta de plástico robusta Todas las aplicaciones que no sean ex
Diseño
2 a 4 entradas Memosens, 2 a 8 salidas de corriente, Relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes
Material
Caja en raíl DIN: PC-FR Junta del indicador: EPDM
Dimensión
220 × 100 × 97 mm 8,66 × 3,94 × 3,82 in
Temperatura del proceso
0 a 55 °C (32 a 130 °F)
Protección contra ingreso
Transmisor: IP 20 Indicador opcional: IP 66
Entrada
1 a 4 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 a 4 entradas digitales como opción
Salida / comunicación
De 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA, relé de alarma, 4 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .