Analito y rangos de mediciónH2S (sulfuro de hidrógeno): De 0 a 10 ppmv De 0 a 500 ppmv otros rangos previa solicitud
Homologaciones para áreas de peligroATEX/IECEx/UKEx zona 1 PESO / KTL / JPNEx zona 1 INMETRO zona 1 CNEx zona 1 CSA clase I, división 1 CSA clase I, zona 1
Variables medidasConcentración Punto de condensación Presión en la celda Temperatura en la celda
Homologaciones para áreas de peligroATEX / IECEx /UKEx zona 1 PESO / KCs / JPNEx zona 1 INMETRO zona 1 CNEx zona 1 CSA clase I, división 1 CSA clase I, zona 1
Los analizadores TDLAS utilizan una técnica de espectroscopia de absorción láser para medir de forma fiable la concentración de analitos (H2O, H2S y CO2) en corrientes de gas de proceso. Del mismo modo, los analizadores de florescencia atenuada (QF) miden el oxígeno desde niveles de trazas hasta porcentajes en corrientes de gas. Estas técnicas ópticas han revolucionado el análisis de gases en línea para el control de calidad y el control de procesos, al tiempo que reducen los costes operativos y maximizan el tiempo de actividad de los procesos. Para obtener más información, explore nuestra oferta de productos a continuación.
Quenched florescence (QF): mediciones de O2 para aplicaciones de gas
Ningún sistema competidor mide la presencia de oxígeno en gas natural mejor y más rápido que nuestro analizador OXY5500. Son contrastablemente más rápidos, más exactos, más estables, inmunes a la presencia de H2S y otros contaminantes y requieren muy poco mantenimiento.
TDLAS: análisis de concentración en gases preciso y fiable
Nuestro portfolio de analizadores TDLAS permite la medición online y en tiempo real de H2O, H2S, CO2, NH3 y C2H2 en tuberías de gas natural, plantas de procesamiento de gas natural y GNL, refinerías y procesos petroquímicos. Nuestro portfolio completo de patentes confirma nuestra experiencia experta en este ámbito.
Espectroscopia de absorción de diodo láser sintonizable (TDLAS)
La detección y medición de la concentración de moléculas de interés analítico en flujos de gases de proceso resulta crítica para mantenerse en conformidad con los estándares de calidad y evitar la contaminación. Nuestro diseño TDLAS permite efectuar mediciones sin establecer contacto entre la muestra del gas de proceso y los componentes críticos del analizador. La naturaleza no invasiva de la medición protege el analizador, posibilita una respuesta rápida y mediciones fiables durante intervalos de tiempo prolongados, y elimina la necesidad constante de recalibración y mantenimiento.
Quenched florescence (QF)
La quenched florescence (QF) es un método fiable para la medición de niveles de O2 en gas natural. Al contrario que las celdas que se suelen usar para la medición de trazas de O2, la tecnología QF es prácticamente inmune a la presencia de niveles elevados de H2S, CO2 y H2O en el gas natural.
Ventajas
Sin interferencias: no influido por la presencia de H2S u otros sulfuros
Resultados en tiempo real: medición rápida y en continuo con una estabilidad a largo plazo excelente
Fácil utilización: no hay partes móviles, funcionamiento sencillo
Costes operativos bajos: no necesita productos químicos consumibles
Metrología excepcional: mediciones ppmv bajas de alta precisión
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .