Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline CM448R es un transmisor compacto de raíl DIN para pH, ORP, conductividad, oxígeno, turbidez ...

Transmisor de 8 canales
Liquiline CM448R

Equipo para montaje en armario y raíl DIN flexible y multiparamétrico para todos los sectores industriales

CM448R
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
  • Entrada

    1...8x Entrada digital Memosens
    2x 0/4..20mA Entrada opcional
    2..4x Entrada digital opcional

  • Salida / comunicación

    2...8x 0/4...20 mA salidas de corriente
    relevador de alarma
    relevador 4x
    ProfibusDP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Protección contra ingreso

    Transmisor IP20
    pantalla IP66 opcional

Ámbito de aplicación

Liquiline CM448R le permite conectar hasta 8 sensores Memosens de su elección entre más de 12 parámetros de medición. Gracias a su diseño compacto, cabe en cualquier armario, e incluso ofrece entradas, salidas, controladores y módulos matemáticos, por ejemplo, para controlar la limpieza de los sensores. El transmisor pertenece a la plataforma Liquiline, con integración de sistemas, funcionamiento y piezas de repuesto estandarizados. La tecnología Heartbeat le ayuda a encontrar el equilibrio ideal entre la disponibilidad del punto de medición y los costes de mantenimiento.

Liquiline CM448R es adecuado para todas las industrias y sus servicios, como

  • Alimentos y bebidas

  • Ciencias de la vida

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Industria química

  • Marina

Cuenta con los siguientes protocolos e interfaces de comunicación:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Webserver

El transmisor se puede ampliar con un módulo cuyas aprobaciones de protección contra explosiones, como IECEx, ATEX y CSA, permiten la conexión de sensores instalados en áreas peligrosas.

Ventajas

  • Ahorra espacio y dinero:: Ocupa poco espacio, 8 canales en un solo dispositivo, ahorra espacio en los armarios - perfecto para skids.

  • Instalación rápida:
    No es necesario recortar la puerta del armario, montaje en raíl DIN con un solo clic, cableado mínimo.

  • Puesta en marcha simple y segura: La propagación idónea de la configuración a otros dispositivos mediante tarjetas SD ahorra tiempo y minimiza esfuerzos.

  • Fácil de manejar y operar: Indicación intuitiva, instalación de tipo “plug & play” activa con sensores Memosens precalibrados, componentes universales que se ajustan a todos los parámetros.

  • Control de procesos y seguridad:
    Servidor web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, hacer configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo desde cualquier navegador de Internet - incluso a través de un smartphone.

  • Mayor disponibilidad, menores costes:
    Heartbeat Technology permite el mantenimiento orientado al estado y la fácil verificación de todo el punto de medición y ayuda a llevar a cabo medidas de optimización.

  • Conectividad del accionamiento: Liquiline Edge Module CYY7 Endress+Hauser transfiere datos de proceso a Netilion, independientemente del bus de campo. Esto permite una visión general remota y el uso de servicios IIoT. Está disponible en productos nuevos o como actualización de plataformas Liquiline instaladas.

Vídeos

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • Tecnología Memosens
    Memosens 2.0: tecnología de sensores de última generación

    Aumente la seguridad de los procesos y manténgase conectado con la tecnología digital Memosens 2.0.

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products