Resumen de beneficios
-
Asistencia ideal para la medición del pH en aplicaciones exigentes en la industria minera, de extracción de minerales y metalúrgica con el sensor de pH Memosens CPF81E. Benefíciese de la tecnología Memosens 2.0 y la máxima integridad de proceso gracias a una transmisión de señal inductiva no invasiva. Además, la gran flexibilidad del Liquiline permite adaptar el punto de medición a futuras necesidades.
-
Principales ventajas
Sensor de pH Memosens CPF81E con membrana plana apto para productos abrasivos
Sensor de pH con puente electrolítico patentado que ofrece una mejor protección frente a la contaminación del electrodo
Fácil instalación del sensor gracias a las conexiones roscadas en ambos extremos
Caja robusta de material polimérico
El versátil transmisor Liquiline CM442 ofrece funciones de diagnóstico avanzadas con Hearbeat Technology
El portasondas de inmersión Flexdip CYA112 se puede ampliar opcionalmente con una boquilla de limpieza para automatizar la operación de limpieza
Detalles del paquete

Componentes y configuraciones predefinidas
-
Fijaciones
Para asegurar la compatibilidad entre componentes, presenta ciertas fijaciones. Los parámetros en abierto le proporcionan libertad a la hora de configurar los componentes de forma individual.
Los componentes se pueden configurar dentro del paquete en el carrito -
Componentes1
- F
- L
- E
- X
Sensor de pH digital
Memosens CPF81EFijaciones:CPF81E- _ 5NAD2Tipo electrodo:5Versión básica, Conexión Proceso NPT 3/4", punto cero pH 7,0, sensor temperatura NTC 30kRango aplicación:N0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)Sistema de referencia:ADUnión anular de PTFE, cámara doble, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgClLongitud inserción:213mm, membrana plana -
2
- F
- L
- E
- X
Transmisor de 1/2 canales
Liquiline CM442Fijaciones:CM442- _ _ _ _ _ _ _ -