La espectroscopia Raman al servicio del desarrollo de líneas celulares
KBI Biopharma monitoriza diversas líneas celulares y concentraciones en volúmenes mínimos, optimizando el cultivo celular automatizado
Con el respaldo de Endress+Hauser, KBI Biopharma ha desarrollado un modelo predictivo avanzado que emplea un sistema analizador Raman para monitorizar cultivos de células CHO-M. Esta técnica no invasiva, que utiliza volúmenes de muestra más pequeños que los métodos convencionales, es la opción ideal para monitorizar la concentración celular durante el desarrollo de líneas celulares. KBI Biopharma planea expandir el uso de la tecnología Raman en otras aplicaciones en las fases iniciales del procesamiento y en la monitorización de los parámetros del proceso en cultivos de células CHO.
Ventajas:
Sistema fácil de utilizar: la adquisición de datos en tiempo real y el proceso online proporcionan información valiosa sobre el proceso sin modelos complejos y con una visualización intuitiva de los resultados.
Reducción de los costes de producción y aumento de la sostenibilidad: el uso mínimo de reactivos analíticos y un diseño sin consumibles reducen los costes de producción. El recuento celular se lleva a cabo, por lo general, para monitorizar las tasas de crecimiento celular a lo largo del proceso de subcultivo celular
Compatibilidad con la automatización de procesos: el sistema de flujo Raman facilita una integración óptima en futuras plataformas automatizadas de cultivo celular.
Desafíos del cliente
KBI Biopharma prioriza la optimización de la automatización en diversas fases de la generación de bancos celulares para la investigación, haciendo énfasis en los siguientes criterios clave:
Bajo volumen: en las primeras fases del desarrollo de la línea celular, los cultivos se mantienen en un rango de mililitros.
Alto rendimiento: es necesario examinar cientos de candidatos a clones aislados para seleccionar al productor adecuado.
Velocidad: reducir los tiempos en el desarrollo de líneas celulares es clave para agilizar el proceso de desarrollo.
Nuestra solución
KBI Biopharma eligió a Endress+Hauser para analizar el crecimiento celular durante el desarrollo de líneas celulares mediante espectroscopia Raman, desde el diseño experimental hasta el soporte y la formación en modelos quimiométricos. El sistema Raman seleccionado está diseñado para pequeños volúmenes y trayectorias de flujo reducidas, y aprovecha la amplificación de la señal y la tecnología de bajo ruido para proporcionar resultados con más rapidez. Consta de los componentes siguientes:
Analizador Raman Rxn2
Sonda Rxn-10
Cámara de flujo Raman