Eficiencia energética en el enfriamiento de centros de datos
gracias a un control preciso de temperatura
Los costes energéticos en los sistemas de enfriamiento de centros de datos representa una preocupación clave, ya que puede llegar a representar hasta el 40 % del gasto total de energía. Una medición y control eficientes de la temperatura son fundamentales para reducir los costes energéticos y garantizar el rendimiento óptimo de servidores y equipos. La medición precisa de la temperatura permite prevenir el sobrecalentamiento, optimizar los sistemas de enfriamiento y reducir el consumo energético, lo que contribuye a mantener la fiabilidad de los equipos y a disminuir los costes operativos.
Ventajas
Prevención del sobrecalentamiento del servidor
Reducción de los costes operativos
Mejora de la eficiencia energética general
Facilita el cumplimiento de las normas y regulaciones de la industria
El desafío
Aunque los centros de datos modernos adoptan cada vez más la refrigeración líquida, mantener un rendimiento constante sigue siendo un reto. Las variaciones en el flujo y en la disipación térmica de los servidores pueden provocar puntos calientes y un uso ineficiente de la energía. En sistemas de refrigeración líquida, la alta densidad de componentes dificulta la integración de sensores, y el contacto constante con el refrigerante puede dañar los sensores con el tiempo. Los RTD de dos hilos, aunque económicos ven reducida su precisión por la resistencia del cable, especialmente en largas distancias, donde la rapidez de respuesta es clave.
Nuestra solución
Los instrumentos de Endress+Hauser monitorizan y visualizan de forma fiable la temperatura del refrigerante líquido en los skids de enfriamiento de los centros de datos. Una medición precisa permite mantener el rango de temperatura óptimo para los servidores, evitando el sobrecalentamiento y reduciendo el riesgo de fallos en el equipo. El elevado coste asociado al tiempo de parada —que puede alcanzar seis cifras por segundo— convierte el control térmico en un factor crítico para asegurar la continuidad operativa de los centros de datos.