Cuello divisible con cierre rápido para un acceso fácil y seguro a los insertos de temperatura
Un simple giro de muñeca para el desmontaje y la fácil reinstalación. Nuestro cuello de extensión del termómetro patentado iTHERM QuickNeck con liberación rápida permite un acceso fácil y sin herramientas al inserto del termómetro para procedimientos de recalibración hasta tres veces más rápidos y seguros. No es necesario recablear, lo que evita errores y disminuye el riesgo de daños mecánicos en el sensor. El conjunto con montaje de bayoneta está clasificado como IP69K, ofreciendo protección contra los lavados a alta presión.
Sensores de temperatura modulares higiénicos iTHERM TM401 y TM411
Transmisor de temperatura iTHERM TrustSens con conexión a proceso QuickNeck en una planta de bioprocesamiento
Sensores de temperatura modulares higiénicos iTHERM TM401 y TM411
Transmisor de temperatura iTHERM TrustSens con conexión a proceso QuickNeck en una planta de bioprocesamiento
Ventajas
Acelere los procedimientos de recalibración manual de los sensores de temperatura hasta en un 80%.
No se necesitan herramientas
Evita errores de cableado durante la reinstalación
Aumente la productividad con tiempos de inactividad por mantenimiento más cortos
Diseño higiénico, soporte de cuello con clasificación IP69K para un funcionamiento limpio y seguro
La recalibración periódica de los sensores de temperatura garantiza que los instrumentos funcionen dentro de las especificaciones. Sin embargo, esta operación requiere mucho tiempo y conlleva riesgos relacionados con el cableado. El cuello de extensión divisible iTHERM QuickNeck permite retirar el inserto sin herramientas para la calibración sin interrumpir el proceso. Girando la cabeza del terminal, el inserto puede ser retirado del tubo de protección y está listo para una calibración in situ. iTHERM QuickNeck está disponible con termómetros seleccionados.
PrecisiónClase AA conforme a IEC 60751 Clase A conforme a IEC 60751 Clase B conforme a IEC 60751 Clase especial o estándar conforme a ASTM E230 Clase 1 o 2 conforme a IEC 60584-2
Tiempo de respuestael mejor tiempo de respuesta con termopozo t90 que comienza por debajo de los 10 s según la configuración
Máx. presión de proceso (estática)según la configuración hasta 100 bar
Rango de temperatura de operaciónPT100 TF StrongSens: –50 °C … 500 °C (–58 °F … 932 °F) PT100 QuickSensTF: –50 °C … 200 °C (–58 °F … 392 °F) PT100 WW: –200 °C … 600 °C (–328 °F … 1.112 °F) PT100 TF: –50 °C … 400 °C (–58 °F … 752 °F) Termopar: Tipo K hasta 1.100 °C (2012 °F) Tipo J hasta 800 °C (1472 °F) Tipo N hasta 1.100 °C (2.012 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 4.500,0 mm (177")
PrecisiónClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Tiempo de respuestadepending on configuration
Máx. presión de proceso (estática)depending on the configuration up to 500 bar
Rango de temperatura de operaciónPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demandaup to 1.500,0 mm (59,06'')
PrecisiónClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Tiempo de respuestadepending on configuration
Máx. presión de proceso (estática)depending on the configuration up to 500 bar
Rango de temperatura de operaciónPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Precisiónclase A según IEC 60751 clase AA según IEC 60751
Tiempo de respuestasegún la configuración QuickSens: t90 = 1,5 s StrongSens: t90 = 9,5 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 40 bar (580 psi)
Rango de temperatura de operaciónPT100: –200 °C … 600 °C (–328 °F … 1.112 °F) StrongSens: –50 °C … 500 °C (–58 °F … 932 °F) QuickSens: –50 °C … 200 °C (–58 °F … 392 °F)
Precisiónclase B según IEC 60751 clase A según IEC 60751 clase AA según IEC 60751
Tiempo de respuestasegún la configuración QuickSens: t90 = 1,5 s StrongSens: t90 = 9,5 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 40 bar (580 psi)
Rango de temperatura de operaciónPT100 WW: –200 °C … 600 °C (–328 °F … 1.112 °F) StrongSens: –50 °C … 500 °C (–58 °F … 932 °F) QuickSens: –50 °C … 200 °C (–58 °F … 392 °F) PT100 TF: –50 °C … 200 °C
Máx. longitud de inmersión bajo demanda48"
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .