Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de la temperatura

Medidores e instrumentos de medición de temperatura para la industria de proceso

Parámetro de visualización clave: temperatura
104 Productos
Filtrar X icon

¿Necesita ayuda para seleccionar y dimensionar su próximo dispositivo?

Seleccione, dimensione y configure cómodamente los productos más adecuados para sus tareas de medición y aplicación.

Acerca de la medición de temperatura

Endress+Hauser ofrece una gama completa de medidores de temperatura compactos, termómetros modulares, sensores con vaina, electrónicas insertas de medición, transmisores y accesorios para todo tipo de procesos industriales como los de las industrias Oil & Gas, química, alimentación y bebidas, ciencias de la vida, sector primario y metalúrgico, y energético.

Thermometers & temperature transmitters

Our expansive portfolio offers globally available, standardized thermometers to measure temperature in industrial and hygienic applications across all process industries. We enhance plant availability, efficiency and safety through outstanding customer-centric innovations. Our internationally tested and certified products ensure seamless integration, ease of use and long-term reliable performance.

In combination with Endress+Hauser transmitters, our temperature assemblies are the perfect fit for all industries and a wide range of applications. Different housing types, various digital and analog output signals, approvals and more ensure an optimal selection and make the thermometers suitable for a wide range of control systems.

Ventajas

  • Mayor rendimiento y seguridad de la planta gracias a la tecnología de sensores más fiable, y calibraciones con trazabilidad acreditadas
  • Optimización de procesos y ahorro de dinero gracias a unos sensores iTHERM rápidos, sólidos y muy exactos
  • Menores costes operativos gracias a una integración directa, un manejo fácil y una larga vida útil
  • Homologación de planta libre de problemas gracias a certificados internacionales
  • Satisfacción del usuario y apoyo de expertos en todas las etapas del ciclo de vida

Learn more about temperature sensors and the measuring principles

¡Redefiniendo la medición de temperatura no invasiva!

iTHERM SurfaceLine TM611 mide la temperatura del proceso sin riesgo de fugas ni interrupciones del proceso y, al mismo tiempo, ofrece un rendimiento de medición superior en comparación con la compensación electrónica.

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Medición de temperatura para la industria de proceso
Medición de temperatura - Termómetros y transmisores para la industria de proceso
download icon Descarga