Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sondas de temperatura para aplicaciones exigentes

Sondas de temperatura para aplicaciones exigentes

Sondas de temperatura para aplicaciones exigentes

Monitorización segura de temperaturas de proceso en aplicaciones exigentes, p. ej., en la industria Oil & Gas.
Las robustas sondas de temperatura están diseñadas para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad importantes, p. ej., en las industrias química, de Oil & Gas y energética. Las sondas de temperatura satisfacen los requisitos de seguridad correspondientes gracias a los diversos certificados y pruebas. El uso de un transmisor conduce a un mayor nivel de exactitud de medición y fiabilidad en comparación con los sensores conectados por cable directamente.

12 Productos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Sondas de temperatura para aplicaciones exigentes

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Descripción del catálogo

Nuestro gran catálogo de sensor de temperatura para aplicaciones exigentes proporciona:

  • Sondas de temperatura con o sin indicador
  • Conexiones a proceso roscadas, con racor de compresión y bridadas
  • Termopozos forjados con o sin brida
  • Sonda de temperatura para enroscar en un sensor con termopozo existente
  • Termopozos de barra taladrada
  • Sondas de temperatura sin termopozo - para contacto directo con el producto

En la automatización de procesos, se han afianzado dos principios de medición de temperatura como estándar:

RTD - Detectores de temperatura resistivos: Principio de medición

El sensor RTD cambia la resistencia eléctrica variando la temperatura. Son aptos para la medición de temperaturas entre -200 °C y aprox. 600 °C y se caracterizan por su alta precisión de medición y estabilidad a largo plazo. El elemento de sensor utilizado con mayor frecuencia es el Pt100. Por norma, los sensores RTD de Endress+Hauser cumplen los requisitos de precisión de clase A según IEC 60751.

TC - Termopares: Principio de medición

Un termopar es un componente formado por dos metales diferentes conectados entre sí por un extremo. Un potencial eléctrico (fuerza termoeléctrica) se causa debido al efecto Seebeck en el extremo abierto de la conexión siempre que la conexión y el extremo libre están a temperaturas diferentes. Con la ayuda de las tablas de referencia de termopares (véase IEC 60584), puede deducirse la temperatura en el punto de conexión (unión caliente).


Los termopares son aptos para medir temperaturas comprendidas entre 0 °C hasta +1800 °C. Destacan por un tiempo de respuesta corto y una gran resistencia a vibraciones.

Ventajas

  • Elevado nivel de exactitud en rangos de temperatura operativos
  • Certificados: ATEX (EEx i.a., EEx d y a prueba de explosiones por materiales pulverulentos), CSA (IS, NI, XP y DIP)
  • Certificados de ensayo de materiales disponibles: estándar NACE MR0175, ensayo de penetración de tintes, certificado de ensayo por rayos X, ensayo de fugas de helio, ensayo de presión...
  • Cálculos de termopozo: cálculos de termopozo según ASME PTC 19.3 y DIN 43772 mediante presión, temperatura y valores de caudal específicos del cliente