Medición de presión diferencial

Medición de presión diferencial

Medición de nivel continua en líquidos con transmisores de presión

Los transmisores de presión diferencial con sensores de presión piezorresistivos y membrana metálica soldada o sistema electrónico de presión diferencial o sello separador se utilizan principalmente en la industria de proceso. Deltabar ofrece medición de nivel continua en líquidos, así como medición del caudal volumétrico o másico. También es posible monitorizar filtros con el transmisor de presión. Compruebe la amplia gama de equipos Deltabar para aplicaciones de nivel y haga clic en el botón inferior.

Además de los equipos de presión con polisilicio o sello separador para la medición de nivel, el sistema electrónico de pd Deltabar es un sistema de presión diferencial que combina dos módulos de sensor y un transmisor. En aplicaciones de nivel, el sensor para presiones elevadas (HP) mide la presión hidrostática. El sensor para presiones bajas (LP) mide la presión en la parte superior del depósito. El nivel y la presión diferencial se calculan en el transmisor a partir de estos dos valores digitales.

Haga clic para ver todos los sensores de medición de la presión diferencial
  • Principio de medición de presión

Medición de la presión diferencial: Principio de medición

Célula de polisilicio: la presión de trabajo flexiona el diafragma separador y un fluido de relleno transfiere la presión a un puente de resistencias (tecnología de semiconductores). Se mide y evalúa además el cambio en la tensión de salida debido a la presión.

Sello separador: La presión de trabajo actúa sobre el diafragma del sello separador y se transfiere a un diafragma separador independiente del sensor gracias a un fluido de relleno.

Ventajas

  • Con células de polisilicio para presiones de proceso de hasta 700 bar (10.500 psi)

  • Conexiones a proceso pequeñas enrasadas y célula de polisilicio de resistencia a sobrepresiones garantizada

  • Con temperaturas de proceso del sello separador de entre -70 a +400 °C (-94 a +752 °F)

  • El sistema electrónico de presión diferencial elimina los componentes mecánicos tradicionales, lo que mejora la disponibilidad y fiabilidad de los procesos. También se minimizan los riesgos de seguridad, gracias a la nueva arquitectura y al nuevo diseño del sistema electrónico de presión diferencial

Contacto

Endress+Hauser México
Fernando Montes de Oca 21 Edificio A Piso 3 San Nicolás, Tlalnepantla Estado de México 54030 México
Tel.: + 52 (55) 5321-2080
Fax: + 52 (55) 5321-2099
Enviar correo electrónico www.mx.endress.com
Herramientas online