Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Transmisores de temperatura

Transmisores de temperatura para todas las aplicaciones industriales

Transmisores de temperatura de Endress+Hauser

Acerca de transmisores de temperatura

La tarea de un transmisor de temperatura es convertir la señal de entrada de sensores de temperatura como RTD y termopares en una señal de salida estable y normalizada. Sin embargo, los transmisores modernos que utilizan tecnología digital son más que eso: son inteligentes, flexibles y ofrecen una gran precisión de medición. Son un componente crucial de la cadena de medición capaz de mejorar la seguridad y la eficacia de su proceso.

Descripción del portafolio

Nuestra oferta de transmisores de temperatura iTEMP abarca una amplia selección de modelos, carcasas, homologaciones y normas de comunicación:

  • Transmisores de carril DIN, transmisores de cabezal y transmisores de campo para diversos puntos de medición
  • Transmisores de temperatura para zonas peligrosas
  • Opción de interfaz Bluetooth® segura para parametrización remota
  • Perfecta integración del sistema con protocolos de comunicación comunes
  • Digitalización completa en plantas de proceso con Ethernet-APL
  • Digitalización de dispositivos sencillos mediante tecnología IO-Link

Tipos de transmisores

Nuestros transmisores de temperatura Endress+Hauser se ofrecen en tres tipos distintos de carcasas para una integración óptima en cualquier planta o proceso.
Como dispositivos montados en carril DIN adecuados para instalación en panel, como transmisor de cabezal para instalación directa en cabezales termométricos y como transmisor de campo para conexión directa en el área de proceso.

Normas de comunicación

Los transmisores de temperatura Endress+Hauser están disponibles con una amplia gama de estándares de comunicación. En el pasado, se instalaban principalmente transmisores con tecnología analógica de 4...20 mA.

En la actualidad, la tecnología digital ha ido ganando cada vez más adeptos, ya que ofrece una mayor precisión de medición y, al mismo tiempo, una mayor flexibilidad. HART, por ejemplo, se basa en la señal analógica de 4...20 mA, pero con la posibilidad de transmitir adicionalmente señales digitales. PROFIBUS, PROFINET y Foundation Fieldbus ofrecen la posibilidad de transferir el valor medido más información adicional de forma puramente digital.

Ventajas

  • Precisión: Mayor precisión de los datos de medición gracias a una señal de salida estable y precisa, la calibración en laboratorio del sensor y la electrónica en Endress+Hauser y la adaptación individual sensor-transmisor mediante la linealización Callendar- Van Dusen. Reducción de los errores de medición gracias al aislamiento galvánico.
  • Seguridad: Los transmisores son adecuados para su uso en zonas peligrosas y proporcionan información adicional desde el punto de medición, como diagnósticos ampliados como la detección de corrosión. Están disponibles con homologación SIL y entrada de doble canal para reserva del sensor y detección de deriva.
  • Facilidad de uso: Parametrización y supervisión sencillas mediante Bluetooth o comunicación digital. Operatividad optimizada gracias a la indicación in situ mediante pantalla integrada o enchufable, así como instalación sencilla y cableado rápido gracias a los terminales push-in.
  • Estandarización: Conversión de la señal de entrada RTD o TC en una señal de salida analógica o digital estandarizada, lo que permite utilizar tarjetas de entrada, barreras y cables estandarizados desde el transmisor hasta la unidad de control.
  • «Ajuste perfecto": La combinación ideal del transmisor iTEMP adecuado con la señal de comunicación y la forma de carcasa requeridas y el termómetro iTHERM ModuLine adecuado hace que las características de la amplia cartera de productos de temperatura de Endress+Hauser estén disponibles para todos los sistemas y aplicaciones. La solución perfecta para cada punto de medición - todo de un solo proveedor.

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
eBrochure iTEMP temperature transmitters
The perfect fit for your measuring point - temperature transmitters from Endress+Hauser
download icon Descarga