Nuestros instrumentos de la Selección Fundamental cuentan con una garantía extendida de 5 años – una clara señal de nuestra confianza en su fiabilidad y rendimiento a largo plazo.
En caso de que se presente una situación de garantía, puede contar con un proceso de reemplazo rápido y un esfuerzo administrativo mínimo – brindándole tranquilidad cuando más lo necesita y ayudándole a mantener sus operaciones sin interrupciones.
Se aplican los términos de la garantía
La garantía extendida está sujeta a condiciones específicas. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones Generales (GTC) aplicables localmente en la página del país correspondiente de nuestro sitio web.
El equipo Liquipoint FTW32 permite una detección de nivel sencilla y segura en aplicaciones con líquidos conductivos. Ofrece numerosas posibilidades de medición gracias a la detección multipunto (hasta 5 varillas).
Para uso en aplicaciones con líquidos conductivos (a partir de 10 μS/cm). Para prevención de sobrellenado, protección de bombas contra el funcionamiento en vacío, control de bombas a dos puntos o detección de nivel múltiple.
Conexiones a proceso: roscas
Longitud del sensor: 0,25 a 15 m (10 a 590")
Temperatura: -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Presión: -1 a 10 bar (-14,5 a 145 psi)
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado y detección de fugas WHG
Ventajas
Sonda económica para medición de nivel en aplicaciones con líquidos conductivos con hasta cinco puntos de detección de nivel con una única sonda
No requiere calibración
Configuración estándar para los líquidos conductivos más comunes
Sin partes móviles en el depósito: larga vida útil, funcionamiento fiable sin desgaste ni bloqueos
Messer produce hidrógeno en un reformador de vapor. La planta dispone de numerosos sistemas de protección y seguridad en los que los valores de presión desempeñan un papel fundamental.
Endress+Hauser implementa un concepto de logística muy eficaz en la planta de Basilea de los distribuidores de productos químicos Brenntag Schweizerhall AG.
Amplificador de aislamiento NAMUR, 1/2 canales con 24 V CC y entrada de contacto por conmutación o NAMUR, así como salida de relé; opcionalmente con SIL y Ex
Amplificador de aislamiento NAMUR, 1/2 canales con 24 V CC y entrada de contacto por conmutación o NAMUR, así como salida de relé; opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .