©Endress+Hauser
Sucesor
Servomecanismo para la medición de nivel de líquidos, interfase y densidad de alta precisión
Más información
Servomecanismo para la medición de nivel de líquidos, interfase y densidad de alta precisión
Más información
Simple products
Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos estándar
Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Gamas FLEX
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Característica / Aplicación
Medición de alta precisión de nivel de líquido, interfaz, densidad
Suministro / Comunicación
85-264 VAC 20-55 VAC/20-62 VDC
Temperatura ambiente
Estándar: -20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F) Opcional: -40 °C ... 60 °C (-40°F ... 140 °F)
Temperatura del proceso
-200 °C ... 200 °C (-328 °F ... 328 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
0.2 bar g ... 25 bar (3 psi ... 363 psi)
Principales partes húmedas
Máx. distancia de medición
Estándar: máximo 47 m (154 ft)
Comunicación
4 ... HART 20 mA Modbus V1 WM550 BPM Mark-Space Relé de contacto x4
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI
Aprobaciones de seguridad
Límites de la aplicación
El pozo de amortiguación o cables guía para aplicaciones turbulentas Máximo rango de medición con aprobación de transferencia de custodia: 28 m (92 ft) Desplazador recomendado PTFE para la aplicación de viscosidad alta La medición de la interfaz requiere una diferencia min. de 0.100 g/ml entre capas
Más descargados
Proservo NMS5 - Operating Instructions
Versión en inglés - 06/2016
Proservo NMS5 of intelligent tank gauge is designed for high-accuracy
liquid level measurement in storage and process applications.
NMS5 performs the tank inventory management, loss control, total cost
saving, and safe operation.
NMS5 is designed for the purpose of single or multi-task installations,
converting a wide range of measurement functions.
EN
ES
FR JA RU
Más
02/06/2016
23/12/2015
05/09/2014
07/01/2014
02/09/2013
Idioma:
Inglés
Versión:
02/06/2016
Tamaño del archivo:
9.4 MB
Nombre del archivo:
BA00401G08EN08.16.pdf
WM550 communication protcol-Proservo NMS5
Versión en inglés - 04/2004
Tank Gauging - WM550 communication protocol
Idioma:
Inglés
Versión:
01/04/2004
Tamaño del archivo:
266.9 KB
Nombre del archivo:
KA001N08en11.04.pdf
60 documentos
Proservo NMS5 - Technical Information
• SIL2 Certified • Measures liquid to an accuracy of +/- 0.7 mm •Measures two clear interface levels and specific gravity of up to three liquid phases •Profiling of Iiquid density throughout the tank (Tank profile) and upper layer (I/F profile) •Latest microtechnology keeps the design simple, lightweight and compact •Wetted parts are completely separated from the electronic circuit •Tank top mounting with 3” flange weighing only 12 kg (aluminum version) • Wide range of output signals including V1, RS 485,WM550,M/S, Enraf BPM and HART® protocol
EN
ES
French Japonés Ruso Chino
Seleccionar otro idioma
02/06/2016
23/12/2015
05/09/2014
07/01/2014
02/10/2013
Idioma:
Inglés
Versión:
02/06/2016
Tamaño del archivo:
2.8 MB
Nombre del archivo:
TI00452G08EN08.16.pdf
Intelligent tank gauge with high accuracy performance Liquid level, I/F, Density & Density Profile
EN
ES
Alemán French Japonés Polaco Ruso
Seleccionar otro idioma
01/04/2009
01/09/2005
01/08/2005
Idioma:
Inglés
Versión:
01/04/2009
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
TI006NEN.pdf
Tank side monitor
For tank side monitoring and controlling of Proservo NMS 5 intelligent
tank gauge
Remote monitoring and control for Proservo tank gauge Indication via two line illuminated display Operation via 3 optical keys (touch control) and Endress+Hauser user friendly Programming matrix Protection class IP 67 housing Explosion proof forhazardous area mounting
EN
ES
French Japonés Polaco
Seleccionar otro idioma
01/07/2009
01/08/2005
Idioma:
Inglés
Versión:
01/07/2009
Tamaño del archivo:
738.9 KB
Nombre del archivo:
TI008N08en07.09.pdf
Proservo NMS 53x Operating Instructions
High accuracy servo level gauge based on the principle of displacement measurement
EN
ES
Checo Alemán Polaco
Seleccionar otro idioma
01/11/2004
Idioma:
Inglés
Versión:
01/11/2004
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
BA001NEN.pdf
Proservo NMS5/7 series- Operating Instructions
The proservo NMS series ofintelligent tank gauges are designed for high accuracy measurement in storage and process applications. They fulfill the exact demands of tank inventory management, loss control, total saving and safe operation.
EN
ES
French Japonés Ruso
Seleccionar otro idioma
01/04/2009
Idioma:
Inglés
Versión:
01/04/2009
Tamaño del archivo:
5.2 MB
Nombre del archivo:
BA1001N08en04.09.pdf
Promonitor NRF560 Operating Instructions
Tank side monitor for integration and communication with Proservo and Prothermo
EN
ES
Polaco
Seleccionar otro idioma
01/11/2004
Idioma:
Inglés
Versión:
01/11/2004
Tamaño del archivo:
443 KB
Nombre del archivo:
BA003NEN.pdf
Proservo NMS5 - Operating Instructions
Proservo NMS5 of intelligent tank gauge is designed for high-accuracy liquid level measurement in storage and process applications. NMS5 performs the tank inventory management, loss control, total cost saving, and safe operation. NMS5 is designed for the purpose of single or multi-task installations, converting a wide range of measurement functions.
EN
ES
French Japonés Ruso
Seleccionar otro idioma
02/06/2016
23/12/2015
05/09/2014
07/01/2014
02/09/2013
Idioma:
Inglés
Versión:
02/06/2016
Tamaño del archivo:
9.4 MB
Nombre del archivo:
BA00401G08EN08.16.pdf
MODBUS communication protcol-Proservo NMS5
Tank Gauging - MODBUS communication protocol
EN
ES
01/07/2007
01/08/2005
Idioma:
Inglés
Versión:
01/07/2007
Tamaño del archivo:
317.1 KB
Nombre del archivo:
KA002N08en07.07.pdf
WM550 communication protcol-Proservo NMS5
Tank Gauging - WM550 communication protocol
Idioma:
Inglés
Versión:
01/04/2004
Tamaño del archivo:
266.9 KB
Nombre del archivo:
KA001N08en11.04.pdf
Proservo NMS53x Series - Safety Instructions
Safety Instructions for Electrical Apparatus Certified for Use in Explosion-hazardous Areas Designation according to IECEx 02: Equipment Protection Level (EPL)
EN
ES
Ruso
Seleccionar otro idioma
13/05/2015
05/07/2013
18/05/2011
Idioma:
Inglés
Versión:
13/05/2015
Tamaño del archivo:
438.5 KB
Nombre del archivo:
XA00582G-C08EN03.15.pdf
Buscar piezas de repuesto por número en el dibujo
111 piezas de repuesto & accessorios
111 piezas de repuesto
111 accessorios
O-ring, cover drum housing Alu, NBR
Número de dibujo
Referencia
11
017803-0034
O-ring, cover drum housing Alu, CR
Número de dibujo
Referencia
11
70106019
O-ring, cover drum housing Alu, FKM
Número de dibujo
Referencia
11
70106020
O-ring,cover drum housing Al,silicone
Número de dibujo
Referencia
11
70106021
O-ring, cover drum housing Alu, PTFE
Número de dibujo
Referencia
11
56004345
Measuring wire, 316L, 0.15mm dia., 60m
Número de dibujo
Referencia
53
71273740
O-ring, cover drum housing, SS, FKM
Número de dibujo
Referencia
11
017803-0066
O-ring,cover drum housing SS,silicone
Número de dibujo
Referencia
11
017803-0035
O-ring, cover, drum housing. SS, NBR
Número de dibujo
Referencia
11
70109105
O-ring, drum housing D158-d3.5 CR
Número de dibujo
Referencia
11
70109106
O-ring, drum housing D158-d3.5 PTFE
Número de dibujo
Referencia
11
70109107
O-ring, calibration window, NBR
Número de dibujo
Referencia
11
017803-0033
O-ring, calibration window, CR
Número de dibujo
Referencia
11
70106018
O-ring, calibration window, silicone
Número de dibujo
Referencia
11
017803-0041
O-ring, calibration window, FKM
Número de dibujo
Referencia
11
017803-0036
O-ring, calibration window, PTFE
Número de dibujo
Referencia
11
56004518
O-ring, display cover, HNBR
Número de dibujo
Referencia
11
017803-0030
O-ring, terminal cover, NBR
Número de dibujo
Referencia
11
017803-0040
PTFE packing+ring,calibr.window,Zone0
Número de dibujo
Referencia
11
71070894
Cover, display module, Aluminium
Número de dibujo
Referencia
21
017800-0111
Cover, terminal box, Aluminum, NMS
Número de dibujo
Referencia
21
017800-0112
Cover, drum housing,Alu,NMS531/NMS534
Número de dibujo
Referencia
21
017800-0113
Cover, drum housing, SS, NMS5
Número de dibujo
Referencia
21
56004307
Calibration window, Alu,NMS531/NMS534
Número de dibujo
Referencia
21
56004295
Calibration window, SS, NMS5, O-ring
Número de dibujo
Referencia
21
56004296
Calibration window, SS, NMS536,O-ring
Número de dibujo
Referencia
21
56004297
Calibr.window,SS,Zone0,NMS532/535/536
Número de dibujo
Referencia
21
71070909
Número de dibujo
Referencia
31
70103940
Número de dibujo
Referencia
31
70103942
Número de dibujo
Referencia
31
70103941
Número de dibujo
Referencia
31
70103943
Número de dibujo
Referencia
32
70103937
COM-1, Communication module, V1
Número de dibujo
Referencia
33
017800-0005
Número de dibujo
Referencia
33
52013661
Modbus module RS485, COM-5
Número de dibujo
Referencia
33
71086763
Número de dibujo
Referencia
33
70106270
COM-6 HART,passive remote com.module
Número de dibujo
Referencia
33
56004484
Número de dibujo
Referencia
33
52013651
COM-6 HART,active remote commu.module
Número de dibujo
Referencia
33
56004485
Upgrade kit HART active output
Número de dibujo
Referencia
33
70106039
Communication module WM550, arrestor
Número de dibujo
Referencia
33
56004534
Número de dibujo
Referencia
33
52013662
Communication module Mark Space
Número de dibujo
Referencia
33
56004409
Número de dibujo
Referencia
33
52013658
Communication module ENRAF BPM, COM-3
Número de dibujo
Referencia
33
56004355
Número de dibujo
Referencia
33
52013649
Alarm output, 4x contact, I/O 3
Número de dibujo
Referencia
34
017800-0007
Alarm output,2x contact,I/O 3,TUV OSP
Número de dibujo
Referencia
34
70109108
Número de dibujo
Referencia
35
017800-0017
Número de dibujo
Referencia
35
52013656
Communication module EXI HART, COM-4
Número de dibujo
Referencia
36
56004356
Oper. I./C.O., spot temperature
Número de dibujo
Referencia
37
56004442
Upgrade kit oper. I./C.O., Ex d temp.
Número de dibujo
Referencia
37
70106035
Upgrade kit oper. input/contact out
Número de dibujo
Referencia
37
70106032
Operation input/contact out, carrier
Número de dibujo
Referencia
37
56004441
Número de dibujo
Referencia
37
56004491
Spot temp. input T-AMP Upgrade KIT
Número de dibujo
Referencia
37
56004490
Spot temp. Ex ia, carrier
Número de dibujo
Referencia
37
70106027
Fuse 250VAC T2A50, NMS, 10 pcs.
Número de dibujo
Referencia
40
70106498
Fuse 20-62VDC T3A15, NMS, 10 pcs.
Número de dibujo
Referencia
40
70106499
Número de dibujo
Referencia
40
70106500
Wiring harness,Ter.-COM-1/RS485/BPM
Número de dibujo
Referencia
41
52013660
Wiring harness,Term.-HART passive mod
Número de dibujo
Referencia
41
52013650
Wiring harness,Term.-HART active mod.
Número de dibujo
Referencia
41
70106037
Wiring harness,Termin.-MarkSpace mod.
Número de dibujo
Referencia
41
52013657
Wiring harness, Terminal-I/O-3 module
Número de dibujo
Referencia
41
52013653
Número de dibujo
Referencia
41
52013652
Wiring harness,Terminal-I/O-5 module.
Número de dibujo
Referencia
41
52013655
Wiring harness, Terminal-COM-4 module
Número de dibujo
Referencia
41
70106036
CPU, T-AMP Ex d module cable
Número de dibujo
Referencia
41
70106033
Wiring harness,Terminal-T-AMP Ex d
Número de dibujo
Referencia
41
70106034
Wiring harness,Terminal-T-AMP Ex ia
Número de dibujo
Referencia
41
70105996
CPU, T-AMP Ex ia module cable
Número de dibujo
Referencia
41
70105995
Terminal, noise filter, Exd
Número de dibujo
Referencia
42
56004508
Terminal, noise filter, Exd(ia)
Número de dibujo
Referencia
42
56004509
PCB CPU Carrier set complete, spacer
Número de dibujo
Referencia
43
017800-0015
Display module 4line, 3key optical
Número de dibujo
Referencia
44
70103938
Número de dibujo
Referencia
51
017800-0043
Detector unit NMS, TCC-3, V1
Número de dibujo
Referencia
51
70103944
Wire drum + wire Mes., 28m
Número de dibujo
Referencia
52
56004523
Wire drum, 10/16m PFA>316L, 0.4, FKM
Número de dibujo
Referencia
52
56004524
Wire drum, AlloyC wire, 10/16/22m,FKM
Número de dibujo
Referencia
52
56004520
Número de dibujo
Referencia
52
71114404
Wire drum, 28m wire, silicone
Número de dibujo
Referencia
52
71114405
Wire drum, wire 0.15mm 28m, FFKM
Número de dibujo
Referencia
52
71136789
Wire drum, 10/16m PFA>316L, 0.4, CR
Número de dibujo
Referencia
52
71114406
Wire drum10/16m PFA>316L,0.4,silicone
Número de dibujo
Referencia
52
71114407
Wire drum, AlloyC wire, 10/16/22m, CR
Número de dibujo
Referencia
52
71114408
Wire drum, AlloyC wire, 10/16/22m,VQM
Número de dibujo
Referencia
52
71114409
Número de dibujo
Referencia
52
71133077
Wire drum, 36m wire 316L, CR
Número de dibujo
Referencia
52
71133079
Wire drum, 36m wire 316L, silicone
Número de dibujo
Referencia
52
71133078
Wire drum, wire 0.15mm 36m, FFKM
Número de dibujo
Referencia
52
71136790
Wire drum, wire 0.15mm 47m
Número de dibujo
Referencia
52
71134099
Wire drum, wire 0.15mm 47m, CR
Número de dibujo
Referencia
52
71134100
Wire drum, wire 0.15mm 47m, Silicone
Número de dibujo
Referencia
52
71134101
Número de dibujo
Referencia
52
56004525
Número de dibujo
Referencia
52
56004527
Wire drum bracket SS, Teflon coated
Número de dibujo
Referencia
52
56004526
Bearing, wire drum bracket, PTFE, NMS
Número de dibujo
Referencia
52
017800-0221
5x measuring wire, 16m, d=0.4mm, PTFE
Número de dibujo
Referencia
53
56004256
Measuring wire, 16m, PFA>316L, 0.4 mm
Número de dibujo
Referencia
53
56004912
Número de dibujo
Referencia
53
017800-0243
Número de dibujo
Referencia
53
71134095
Número de dibujo
Referencia
53
71134096
Número de dibujo
Referencia
53
XPN0005-
Measuring wire, AlloyC, 0.2mm dia., 22m
Número de dibujo
Referencia
53
71273742
Número de dibujo
Referencia
53
71273746
Número de dibujo
Referencia
53
71273744
Calibration weight 50gr, NMS5
Número de dibujo
Referencia
75
71067825
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .
Personalizar
Aceptar solo lo esencial
Aceptar todas