Promass P 500 es el especialista en aplicaciones en condiciones de esterilidad en la industria de las ciencias de la vida. Se utiliza en aplicaciones biotecnológicas que requieren mayor cumplimiento de las directrices y regulaciones. Con su innovador transmisor remoto, Promass P 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. Con su innovador transmisor remoto Promass P 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. La Heartbeat Technology permite la seguridad de proceso en todo momento.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Destinado a aplicaciones en condiciones de esterilidad en el sector de la industria de las ciencias de la vida.
Propiedades del equipo
Conformidad con ASME BPE, 3A y EHEDG, y bajo contenido de ferrita delta
Tubo de medición electropulido en 1,4435 (316 L)
Recuperación rápida a partir de CIP/SIP
Versión remota con hasta 4 E/S
Retroiluminado con control táctil (óptico) y acceso WLAN
Cable estándar entre el sensor y el transmisor
Ventajas
La máxima calidad de proceso – Cumple totalmente con los requisitos de la industria
Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Instalación que ahorra espacio- sin necesidad de entradas y salidas
Acceso total a la información de proceso y diagnóstico - numerosas E/S y Ethernet libremente combinables
Complejidad reducida y variedad - funcionalidad E/S configurable con libertad
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Portafolio de productos Ethernet APL
Ethernet se prepara para la industria de procesos: Ethernet APL garantiza una gran longitud de cable, una fácil instalación y protección contra explosiones. De esta forma hace posible la comunicación a alta velocidad a nivel de campo.
Los caudalímetros más inteligentes para aplicaciones de llenado: RONCHI MARIO ha desarrollado su nueva llenadora de acuerdo con la nueva generación de Dosimag y Dosimass de Endress+Hauser, con funcionalidad integrada de procesamiento por lotes.
Especializado en aplicaciones de las ciencias de la vida, como versión remota con hasta 4 E/S. Concebido para aplicaciones de la industria de las ciencias de la vida que requieren condiciones de esterilizad.
Características del sensor
Calidad de proceso máxima; conformidad total con los requisitos de la industria. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Conformidad con ASME BPE, 3A y EHEDG, y bajo contenido de ferrita delta. Tubo de medición electropulido de 1.4435 (316L).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Restablecimiento rápido de los ciclos CIP/SIP. Remote version with up to 4 I/Os; hygienic sensor connection housing with IP69. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4435 (316L) Conexión: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F) Opción: –50 a +205 °C (–58 a +401 °F)
Rango de temperatura ambiente
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión Caja de conexiones del sensor (estándar): AlSi10Mg, recubierta Caja de conexiones del sensor (opcional): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)
Material de la cubierta del transmisor
Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; Policarbonato
Grado de protección
Versión remota del sensor (estándar): IP 66/67, carcasa tipo 4X Versión remota del sensor (opcional): IP 69. Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Pantalla/Operación
Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera) Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación
Salidas
4 salidas: 4-20 mA HART (activo/pasivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva) Salida de pulso doble (activa/pasiva) Salida de relevador
DC 24 V AC 100 a 230 V AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN
Certificados del material
material 3.1
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, EHEDG, ASME BPE, ISPE, cGMP
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Especializado en aplicaciones de las ciencias de la vida, como versión remota con hasta 4 E/S. Concebido para aplicaciones de la industria de las ciencias de la vida que requieren condiciones de esterilizad.
Aprobaciones higiénicas y certificados
cGMP
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Especializado en aplicaciones de las ciencias de la vida, como versión remota con hasta 4 E/S. Concebido para aplicaciones de la industria de las ciencias de la vida que requieren condiciones de esterilizad.
Características del sensor
Calidad de proceso máxima; conformidad total con los requisitos de la industria. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Conformidad con ASME BPE, 3A y EHEDG, y bajo contenido de ferrita delta. Tubo de medición electropulido de 1.4435 (316L).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Restablecimiento rápido de los ciclos CIP/SIP. Remote version with up to 4 I/Os; hygienic sensor connection housing with IP69. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN.
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Especializado en aplicaciones de las ciencias de la vida, como versión remota con hasta 4 E/S. Concebido para aplicaciones de la industria de las ciencias de la vida que requieren condiciones de esterilizad.
Características del sensor
Calidad de proceso máxima; conformidad total con los requisitos de la industria. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Conformidad con ASME BPE, 3A y EHEDG, y bajo contenido de ferrita delta. Tubo de medición electropulido de 1.4435 (316L).
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Restablecimiento rápido de los ciclos CIP/SIP. Remote version with up to 4 I/Os; hygienic sensor connection housing with IP69. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 50 (⅜ a 2")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4435 (316L) Conexión: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F) Opción: –50 a +205 °C (–58 a +401 °F)
Rango de temperatura ambiente
Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión Caja de conexiones del sensor (estándar): AlSi10Mg, recubierta Caja de conexiones del sensor (opcional): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierto,; 1.4409 (CF3M) similar a 316L, Policarbonato
Grado de protección
Versión remota del sensor (estándar): IP 66/67, carcasa tipo 4X Versión remota del sensor (opcional): IP 69. Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior) Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
Salidas
4 salidas: 4-20 mA HART (activa/pasiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (activa/pasiva) Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (activa/pasiva) Doble salida de pulsos (activa/pasiva) Salida de relé
24 VCC 100 a 230 VCA 100 a 230 VCA / 24 VCC (zonas sin peligro de explosión)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Interfaz de comunicación WirelessHART y/o Bluetooth®, Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM), Alcance de transmisión en condiciones de referencia: Comunicación WirelessHART: hasta 200 m (656 ft), Comunicación Bluetooth: hasta 40 m (131 ft)
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Interfaz de comunicación WirelessHART y/o Bluetooth®, Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM), Alcance de transmisión en condiciones de referencia: Comunicación WirelessHART: hasta 200 m (656 ft), Comunicación Bluetooth: hasta 40 m (131 ft)
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .