El diseño de enfoque fijo de la óptica Raman de inmersión proporciona estabilidad de medición a largo plazo junto con un rendimiento superior de la señal, lo que resulta esencial para realizar mediciones Raman transferibles y de alto rendimiento. Compatible con la sonda Rxn-10, la óptica de inmersión no utiliza piezas móviles, por lo que siempre está enfocada. La óptica Raman de inmersión es idónea para su uso en recipientes de reacción, reactores de laboratorio o corrientes de proceso, y sus componentes humectables resisten la corrosión en entornos agresivos.
Industria farmacéutica: operaciones unitarias de sustancias farmacológicas, análisis de reacciones, cristalización, detección del punto final, cambio de solventes
Industria química: identificación de materiales, análisis de reacción, polimerización, reticulación (cross-linking), blending
Alimentación y bebidas: blending, purificación, componentes naturales y sintéticos
Laboratorio de desarrollo: análisis versátiles in situ, estudios de viabilidad, desarrollo de modelos (o similar)
Ventajas
Ideal para mediciones rápidas de líquidos, lodos y semisólidos en el laboratorio
Rendimiento superior de la señal
Disponible en diámetros de 1/4" y 1/2"
Sin piezas ajustables por parte del usuario
Los componentes en contacto con el producto son resistentes a la corrosión en aplicaciones exigentes (incluso en soluciones ácidas)
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Melamin monitoriza las transferencias de disolventes para asegurar una entrega precisa desde los camiones hasta los depósitos correspondientes en procesos de la industria química.
Borealis monitoriza los grados de polipropileno y polietileno durante las reacciones de polimerización de olefinas en reactores de bucle con alimentación continua en la industria química.
Rango de temperatura: De –30 a 120 °C/de –22 a 248 °F (acero inoxidable 316L) De –30 a 280 °C/de –22 a 536 °F (aleación C276) De –30 a 315 °C/de –22 a 599 °F (titanio de grado 2)
Presión
Presión mín.: Vacío total (0 bara) pero no vacío ultraalto (UHV) con el que la liberación de gases puede ser un problema Presión máx. 1/4 in IO: 168,5 barg/2444 psig (acero inoxidable 316L) 186,2 barg/2701 psig (aleación C276) 76,3 barg/1107 psig (titanio de grado 2) Presión máx. 1/2 in IO: 142,4 barg/2066 psig (acero inoxidable 316L) 158,1 barg/2293 psig (aleación C276) 65,2 barg/946 psig (titanio de grado 2)
Wetted materials
Metal: C276 alloy as standard (316L stainless steel or Grade 2 titanium upon request) Window: high-purity sapphire, proprietary compression fit non-brazed design
Longitud
Longitud del eje de la óptica de inmersión: 152, 305 o 457 mm 6, 12 o 18 in Diámetro externo: 12,7 mm/0,5 in Longitud del eje de la óptica de inmersión: 152 o 203 mm 6 u 8 in Diámetro externo: 6,35 mm/0,25 in
Información técnica de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Información técnica (TI)
Versión en español - 07/2026
New version available in English
Diseño del sistema y especificaciones de las ópticas de la sonda Rxn-10: Raman ópticas de inmersión (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL), y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Manual de instrucciones de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 06/2026
New version available in English
Detalles de puesta en marcha, manejo y mantenimiento de las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), óptica bio multi (KRBMO), casquillo bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Manual de instrucciones abreviado de las ópticas accesorias
para la sonda Rxn-10
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 06/2026
New version available in English
Guía de inicio rápido para las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Bioprocessing infrastructure readiness for online analytical
instrumentation integration - Is your upstream operation ready for
seamless deployment of an online Raman spectroscopy system?
PU (publicación)
Versión en inglés - 08/2026
New version available in English
This self-assessment questionnaire helps pharmaceutical and API manufacturers evaluate their readiness for implementing online Raman spectroscopy. A simple scoring system identifies potential infrastructure, integration, and process monitoring challenges, helping teams assess deployment complexity and prepare for successful real-time analytical monitoring.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .