El sistema de análisis de gases MKAS se emplea para la medición de los más diversos parámetros de gases de escape. En función de las necesidades específicas de la aplicación, el MKAS puede montarse de manera individual. Ya sea como un sistema de medición continua de emisiones (CEMS) o como sistema de análisis de gases de proceso (PGA), los diferentes componentes del sistema se adaptan con precisión de las necesidades del cliente. El MKAS se encuentra disponible con las dimensiones estándar o en la variante compacta que permite el ahorro de espacio.
Mediciones en gas bruto y puro
Mediciones en gases de proceso
Monitorización de las emisiones, también conforme a las directrices UE actuales
Propiedades del equipo:
Los analizadores y las unidades de medición pueden ampliarse en cualquier momento
Disponible en tamaño con dimensiones estándar o, también, en versión compacta para ahorrar espacio
Satisface las exigencias de un equipo de medición automático (AMS) conforme a las normas de la UE
Tiempos de respuesta muy cortos gracias a la derivación del gas de medición
Satisface necesidades específicas incluso para aplicaciones de proceso con una alta presencia de polvo y aplicaciones ATEX
Ventajas
Puede adaptarse individualmente a las tareas de medición gracias a su concepto modular
Fiable gracias al uso de numerosos componentes de sistema de eficacia probada
Disponible un amplio paquete de servicios (incl. para la instalación y la puesta en funcionamiento)
Una gran diversidad de analizadores extractivos de frío o calor se pueden combinar en un MKAS junto con DAS, convertidor NOx, etc.
Borealis monitoriza los grados de polipropileno y polietileno durante las reacciones de polimerización de olefinas en reactores de bucle con alimentación continua en la industria química.
La central eléctrica Long Ridge Energy está demostrando con éxito cómo el blending de hidrógeno limpio puede integrarse eficientemente en la industria global de energía y electricidad.
Los nuevos analizadores TDLAS incorporan diseños mejorados y una mayor conectividad para
ofrecer una precisión y fiabilidad superiores, dejando atrás los inconvenientes tradicionales.
CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, NOx, O2, SO2, TOC Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range
Indoor: +5 °C ... +40 °C Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary Outdoor: –20 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary
Degree of protection
Indoor: IP54 Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: IP34 Can be expanded on the system side if necessary Outdoor with cooling unit: IP56 Can be expanded on the system side if necessary
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to combustion efficiency to emissions monitoring.
Emission Monitoring Solutions – broad instrument portfolio and
longstanding experience
Catálogo de competencia (CP)
Versión en inglés - 01/2025
New version available in English
An overview brochure about emission monitoring, their measuring principles and technologies, global requirements and services, a selection guide and the measuring devices at a glance
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .